Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য কানেক্টর ও টার্মিনাল183-1000: 315mm লং বেস
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য কানেক্টর ও টার্মিনাল
183-1000: 315mm লং বেস
183-1000: 315mm লং বেস

Cat® 69mm উচ্চতা বেস বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ফিউজ রিলে প্যানেল হারনেস জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
183-1000: 315mm লং বেস
183-1000: 315mm লং বেস
183-1000: 315mm লং বেস
183-1000: 315mm লং বেস
183-1000: 315mm লং বেস

Cat® 69mm উচ্চতা বেস বৈদ্যুতিক সিস্টেমে ফিউজ রিলে প্যানেল হারনেস জন্য ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Replacement fuse and relay base assembly for electrical panels used on Cat machines.

Attributes:
• Base assembly with terminals
• 38 fuse positions
• 8 relay positions
• Panel mount with M6 hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Replacement fuse and relay base assembly for electrical panels used on Cat machines.

Attributes:
• Base assembly with terminals
• 38 fuse positions
• 8 relay positions
• Panel mount with M6 hardware

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 315
প্রস্থ (mm): 145
উচ্চতা (mm): 69
দৈর্ঘ্য (in): 12.40
প্রস্থ (in): 5.70
উচ্চতা (in): 2.71
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 315
প্রস্থ (mm): 145
উচ্চতা (mm): 69
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Mini Hyd Excavator
307D308D
Log Loadr Forst Mach
558
Front Shovel
385C
Excavator
548325D FM324D FM LL385C L328D LCR320D2 FM325D FM LL330C LN320C320D324D FM312C365C L558365C L MH315C320C FM385C L MH330C L321D LCR568 FM LL374D L390D312C L568 FM318C325C L322C FM320D FM330C FM330C322C390D L538325C FM330C MH385C FS321C365C385C325C
Mobile Hyd Power Unit
330C365C L325C385C385C L
আরও দেখুন
Mini Hyd Excavator
307D308D
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
183-1000 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন