Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোম185-5854: কিট-ইঞ্জিন পার্টস
হোম185-5854: কিট-ইঞ্জিন পার্টস
185-5854: কিট-ইঞ্জিন পার্টস

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
185-5854: কিট-ইঞ্জিন পার্টস

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

107-7330: 144.45mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট কানেক্টর রড বিয়ারিং
107-7330: 144.45mm বাইরের ব্যাসবিশিষ্ট কানেক্টর রড বিয়ারিংপরিমাণ: 2
144-0725: 380mm সেন্টার ডিসট্যান্স কানেক্টিং রড
144-0725: 380mm সেন্টার ডিসট্যান্স কানেক্টিং রডপরিমাণ: 1
365-6167: হেড  গ্রুপ - সিলিন্ডার
365-6167: হেড গ্রুপ - সিলিন্ডারপরিমাণ: 1
299-5204: 170mm লং বোর ইঞ্জিন পিস্টন
299-5204: 170mm লং বোর ইঞ্জিন পিস্টনপরিমাণ: 1
149-6031: 171.15mm OD নিডল রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিং
149-6031: 171.15mm OD নিডল রোলার থ্রাস্ট বিয়ারিংপরিমাণ: 1
253-1238: পিস্টন রিটেনার
253-1238: পিস্টন রিটেনারপরিমাণ: 2
5M-2894: 10.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
5M-2894: 10.2mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 2
7X-7925: 7/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
7X-7925: 7/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 4
509-6461: 170mm গেজ ব্যাস পিস্টন রিং
509-6461: 170mm গেজ ব্যাস পিস্টন রিংপরিমাণ: 1
591-7736: 1.98mm পুরু সিলিন্ডার হেড গ্যাস্কেট
591-7736: 1.98mm পুরু সিলিন্ডার হেড গ্যাস্কেটপরিমাণ: 1
263-8955: 102.0mm লম্বা পিস্টন পিন
263-8955: 102.0mm লম্বা পিস্টন পিনপরিমাণ: 1
7C-6209: 11.8mm পুরু ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট থ্রাস্ট প্লেট
7C-6209: 11.8mm পুরু ক্র্যাঙ্কশ্যাফ্ট থ্রাস্ট প্লেটপরিমাণ: 2
118-1655: 71.50mm ID কানেক্টিং রড স্লিভ বিয়ারিং
118-1655: 71.50mm ID কানেক্টিং রড স্লিভ বিয়ারিংপরিমাণ: 1
113-4779: ইঞ্জিন টার্বোচার্জার
113-4779: ইঞ্জিন টার্বোচার্জারপরিমাণ: 1
392-0206: ইনজেক্টর GP-
392-0206: ইনজেক্টর GP-পরিমাণ: 1
144-5695: 170mm আউটার ব্যাসবিশিষ্ট ইন্টারমিডিয়েট পিস্টন রিং
144-5695: 170mm আউটার ব্যাসবিশিষ্ট ইন্টারমিডিয়েট পিস্টন রিংপরিমাণ: 1
223-6361: 170mm বাইরের ব্যাসযুক্ত অয়েলের পিস্টন রিং
223-6361: 170mm বাইরের ব্যাসযুক্ত অয়েলের পিস্টন রিংপরিমাণ: 1
420-0652: 15.60mm উচ্চতা সিলিন্ডার হেড ওয়াটার সিল
420-0652: 15.60mm উচ্চতা সিলিন্ডার হেড ওয়াটার সিলপরিমাণ: 4
420-0653: 27.60mm আউটার ব্যাস সিলিন্ডার হেড ওয়াটার সিল
420-0653: 27.60mm আউটার ব্যাস সিলিন্ডার হেড ওয়াটার সিলপরিমাণ: 4
516-0827: 178.56mm ইনার ব্যাসের লাইনার সিল
516-0827: 178.56mm ইনার ব্যাসের লাইনার সিলপরিমাণ: 1
5B-7890: 1/4-18 NPTF থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
5B-7890: 1/4-18 NPTF থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগপরিমাণ: 1
5B-0213: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
5B-0213: 3/8" হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 2
7N-2046: 175mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিং
7N-2046: 175mm ভিতরের ব্যাসের সিল-O-রিংপরিমাণ: 3
23 এর মধ্যে 1 থেকে 23 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
185-5854 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি বিবরণ যোগ করার জন্য কাজ করছি.

পার্ট নম্বর 185-5854 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 185-5854 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

সামুদ্রিক সহায়ক

3512C 3512B 3508B 3516B

পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিন

3516C 3516B 3512C 3512B

জেনারেটর সেট

3516B 3512B

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে