Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানঅন্যান্য হাইড্রোলিক ভালভ
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড

Cat® সলিনয়েড ভালভ গ্রুপ (24 VDC)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড
189-8627: ভালভ গ্রুপ-সলিনয়েড

Cat® সলিনয়েড ভালভ গ্রুপ (24 VDC)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
189-8627 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 189-8627 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Voltেজ (Volt): 24 VDC
দৈর্ঘ্য (mm): 129.4
প্রস্থ (mm): 42
উচ্চতা (mm): 65
দৈর্ঘ্য (in): 5.1
প্রস্থ (in): 1.65
উচ্চতা (in): 2.56
থ্রেডের সাইজ (in): 3/4-16
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 189-8627 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

মোটর গ্রেডার

140M 3 AWD 14L 16M 18M3 12M 150 16M3 24M 14M 12M 3 AWD 14M-3 14M3 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 16 14 18 16GC 140M 120M 160M 2 160M 3 120M 2 160M

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D11R

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন