Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি190-5829: হোস অ্যাসেম্বলি
হোম
হোস ও টিউবহোস, হোস অ্যাসেম্বলি, ও হোসের উপাদানহোস অ্যাসেম্বলি
190-5829: হোস অ্যাসেম্বলি
190-5829: হোস অ্যাসেম্বলি

মিডিয়াম প্রেশার ফুয়েল লাইন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
190-5829: হোস অ্যাসেম্বলি
190-5829: হোস অ্যাসেম্বলি

মিডিয়াম প্রেশার ফুয়েল লাইন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Attributes:
• OEM direct replacement part
• Durable and flexible
• Designed to withstand application specific working pressure

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Attributes:
• OEM direct replacement part
• Durable and flexible
• Designed to withstand application specific working pressure

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: জ্বালানি হোস
Overall Length (mm): 370
Weight (kg): 0.26
দৈর্ঘ্য (mm): 420
দৈর্ঘ্য (in): 16.54
কানেক্টরের প্রকার: ব্যাঞ্জো আই ফিটিং (উভয় এন্ড)
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: জ্বালানি হোস
Overall Length (mm): 370
Weight (kg): 0.26
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Excavator
320D LRR323D S320C FM320D L320C L321C323D L320C320D320D RR323D LN311C
আরও দেখুন
Excavator
320D LRR323D S320C FM320D L320C L321C323D L320C320D320D RR323D LN311C
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
190-5829 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
190-5829 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
190-5829 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Attributes:
• OEM direct replacement part
• Durable and flexible
• Designed to withstand application specific working pressure

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 190-5829 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রকার: জ্বালানি হোস
Overall Length (mm): 370
Weight (kg): 0.26
দৈর্ঘ্য (mm): 420
দৈর্ঘ্য (in): 16.54
কানেক্টরের প্রকার: ব্যাঞ্জো আই ফিটিং (উভয় এন্ড)
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 190-5829 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

EXCAVATOR

320D LRR 323D S 320C FM 320D L 320C L 321C 323D L 320C 320D 320D RR 323D LN 311C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন