Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

নিবন্ধন

Caterpillar
পার্ট নম্বর বা নাম
ফিরুনহোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
ফিরুনহোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
Product Images
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট
191-8921: M6-1 x 25mm হেক্সাগোনাল সকেট হেড বোল্ট

হেক্সাগোনাল সকেট হেড ক্যাপ স্ক্রু / বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
191-8921 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
191-8921 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 191-8921 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের প্রকার: সকেট হেড বোল্ট

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 12.9 (1220 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)

কোটিং: দস্তা ফ্লেক

লকিং এর বৈশিষ্ট্য: N/A

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M6X1

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 25

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 3

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.984

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 191-8921 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4G D5N D7R II D6N D6R II

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC

WHEEL TRACTOR

631G 657G

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT28G

TRUCK

793F CMD 775G 793F OEM 773G

SOIL COMPACTOR

825G II

EXCAVATOR

323F SA 390F L

WHEEL DOZER

834G 814K 824G II

COMPACT WHEEL LOADER

914G

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

WHEEL LOADER

980 XE 938G II 980G II 928G 924G 972G 972H 980H 980K 924GZ 966XE 980 938G 928HZ 966H 966G 930H 962G 930K 924HZ 982 XE

আরও দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
191-8921 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
191-8921 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 191-8921 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক

বোল্টের প্রকার: সকেট হেড বোল্ট

উপদান: স্টিল

উপাদানের বিবরণ: ISO 898-1 ক্লাস 12.9 (1220 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)

কোটিং: দস্তা ফ্লেক

লকিং এর বৈশিষ্ট্য: N/A

থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M6X1

বোল্টের দৈর্ঘ্য (mm): 25

গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 3

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.984

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 191-8921 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4G D5N D7R II D6N D6R II

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC

WHEEL TRACTOR

631G 657G

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT28G

TRUCK

793F CMD 775G 793F OEM 773G

SOIL COMPACTOR

825G II

EXCAVATOR

323F SA 390F L

WHEEL DOZER

834G 814K 824G II

COMPACT WHEEL LOADER

914G

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

WHEEL LOADER

980 XE 938G II 980G II 928G 924G 972G 972H 980H 980K 924GZ 966XE 980 938G 928HZ 966H 966G 930H 962G 930K 924HZ 982 XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন