Ei ehdotettuja tuloksia

Rekisteröidy

Osan numero tai nimi
TakaisinAloitusKiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
TakaisinAloitus
Kiinnitystarvikkeet, Tiivisteet & KulutustavaratLaitteetKiinnittimetPultit & ruuvit
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
Product Images
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti
191-8921: M6-1 x 25mm kuusiokantapultti

Kuusiokantainen ruuvi/pultti

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Osakaavio, 191-8921
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 191-8921 kuvaus

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Socket Head Bolts are used in designs that do not have enough clearance for a hex head bolt and an assembly tool to fit.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 191-8921 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä

Pultin tyyppi: Kuusiopultti

Materiaali: Teräs

Materiaalin kuvaus: ISO 898-1 -luokka 12,9. (1220 MPa: n äärimmäinen vetolujuus)

Pinnoite: Sinkkihiutale

Lukitusominaisuus:

Kierteen koko (halkaisija x nousu) (mm): M6X1

Pultin pituus (mm): 25

Kahvan pituus (mm): 3

Grip Length (in): 0.118

Bolt Length (in): 0.984

Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9

Hand of Thread: RH

Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 191-8921

TRACK-TYPE TRACTOR

D5 D4G D5N D7R II D6N D6R II

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 GC

WHEEL TRACTOR

631G 657G

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT38G IT14G IT28G

TRUCK

793F CMD 775G 793F OEM 773G

SOIL COMPACTOR

825G II

EXCAVATOR

323F SA 390F L

WHEEL DOZER

834G 814K 824G II

COMPACT WHEEL LOADER

914G

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

WHEEL LOADER

980 XE 938G II 980G II 928G 924G 972G 972H 980H 980K 924GZ 966XE 980 938G 928HZ 966H 966G 930H 962G 930K 924HZ 982 XE

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa