Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংস্ফেরিক্যাল প্লেন197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীবিয়ারিং ও বুশিংস্ফেরিক্যাল প্লেন
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং

Cat® অ্যাঙ্গেল বুলডোজারে প্লেটগুলিকে সারিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় 139.70mm আউটার ব্যাসের সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং
197-6439: ইন্টারনাল ব্যাসের 76.20mm সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং

Cat® অ্যাঙ্গেল বুলডোজারে প্লেটগুলিকে সারিবদ্ধ করতে ব্যবহৃত হয় 139.70mm আউটার ব্যাসের সেল্ফ অ্যালাইনিং বিয়ারিং

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
197-6439 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 197-6439 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 3.260
ভিতরের দৈর্ঘ্য (in): 3.260
ভিতরের দৈর্ঘ্য (mm): 82.8
দৈর্ঘ্য (mm): 82.8
বাইরের দৈর্ঘ্য (in): 2.437
বাইরের দৈর্ঘ্য (mm): 61.9
ব্যাস (in): 4.675
বাইরের ব্যাস (mm): 139.7
ভিতরে ব্যাস (mm): 76.2
বাইরের ব্যাস (in): 5.500
ভিতরে ব্যাস (in): 3.000
ব্যাস (mm): 118.745
Material: Steel Bearing
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 197-6439 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5M D5N D6K D6K XL D6K LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন