Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও

Cat® সুইচ অ্যাসেম্বলি-রকার

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও
198-2975: সুইচ অ্যাসেম্বলি-রেডিও

Cat® সুইচ অ্যাসেম্বলি-রকার

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
198-2975 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 198-2975 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 52.1
প্রস্থ (mm): 26.7
উচ্চতা (mm): 50.8
তাপমাত্রা (°C): -40° to 71°
দৈর্ঘ্য (in): 2.05
প্রস্থ (in): 1.05
উচ্চতা (in): 2.00
তাপমাত্রা (°F): -40° to 160°
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 198-2975 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD45 AD55B AD55 AD45B AD30 AD63 AD60

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন