Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

Caterpillar

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট
হোম199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট

199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট

Cat® মেট্রিক সকেট (12 মিমি) (3/8 ইঞ্চি ড্রাইভ) (12 পয়েন্ট) (গভীর)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি

199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট
199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট

199-9028: 12mm x 3/8" স্কোয়ার ড্রাইভ 12 পয়েন্ট মেট্রিক সকেট

Cat® মেট্রিক সকেট (12 মিমি) (3/8 ইঞ্চি ড্রাইভ) (12 পয়েন্ট) (গভীর)

ব্র্যান্ড: Cat

কী

কী

ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে