Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং
1M-3419: 295.15mm ভিতরের ব্যাসের সীল O রিং

O-রিং

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
1M-34191M-3419
214-7568214-7568
238-5080238-5080
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1M-3419 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1M-3419 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (mm): 6.86
প্রস্থচ্ছেদের ব্যাস (in): 0.27
ভিতরে ব্যাস (mm): 295.15
ভিতরে ব্যাস (in): 11.62
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার,CR (ক্লোরোপ্রিন),ক্লোরোপ্রিন (CR) রাবার
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1M-3419 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3412C 3456

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3516B C-15 C32 C-16 C9.3B 3412 3456 C18 3406E C11 C13 C15 3412E 3412C 3408E 3408B 3408C

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

650B 651B 631G 651E 660B 637G 657E 657B 641B 666B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

836K 836

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

773 772

ইঞ্জিন - মেশিন

C27 3408

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8 D8T D8R D8N D9G D11 D9L D11T 9 9C 9U 9S

জেনেরেটর

SR4

এক্সকেভেটর

5230B 5130 5230 5130B

ইঞ্জিন - ট্রাক

C-18 TR35

ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার

59

পেট্রোলিয়াম পণ্য

TH48-E80 CX31-P600- CX31 TH35-C13I CX31-C15I C18 CX31-C11I TH35-C15I TH35-E81 CX31-P600 TH35-C11I CX31-C13I CX35-P800 C15 C13 C18 C11

ওয়ার্ক টুল

PM-465 PM-565 PM-565B

OEM সলিউশন

TR35E44-C9.3BL 3412C TR43M44-C13B TR35E44-C9.3B

মোটর গ্রেডার

24H

হুইল ডোজার

854K 992B 992K 992

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

TR43-C18L OEM POWER C15 C18 C27 INDUSTRIAL C13B 3412 3456 3408B 3408C 3408 3412C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন