Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ1N-5999: 3/8-24 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগপ্লাগ
1N-5999: 3/8-24 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
1N-5999: 3/8-24 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

O-রিং সিলিংযুক্ত থ্রেডেড প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1N-5999: 3/8-24 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
1N-5999: 3/8-24 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

O-রিং সিলিংযুক্ত থ্রেডেড প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
সম্পর্কিত পার্টস
238-5079
238-5079: 7.65mm অভ্যন্তরীণ ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
7J-0204
7J-0204: সিল-o-রিং
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন