Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম1V-7873: HUB A
হোম1V-7873: HUB A
1V-7873: HUB A

Cat® Hub As

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1V-7873: HUB A
1V-7873: HUB A
প্রতিস্থাপন বিকল্পের জন্য আপনার ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

Cat® Hub As

ব্র্যান্ড: Cat

বন্ধ হয়েছে
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:

  • Sprockets transfer the engine power to the link assemblies and engage the link assembly to create motion.

Description:

  • Sprockets transfer the engine power to the link assemblies and engage the link assembly to create motion.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Height (mm): 158.8
Undercarriage Width (mm): 685.8
Length (mm): 685.8
Height (mm): 158.8
Undercarriage Width (mm): 685.8
Length (mm): 685.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ট্র্যাক-টাইপ লোডার
955K955L
আরও দেখুন
ট্র্যাক-টাইপ লোডার
955K955L
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1V-7873 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
1V-7873 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:

  • Sprockets transfer the engine power to the link assemblies and engage the link assembly to create motion.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1V-7873 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Height (mm): 158.8
Undercarriage Width (mm): 685.8
Length (mm): 685.8
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 1V-7873 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

955K 955L

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন