Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন ফিল্টার ও ফ্লুইডইঞ্জিন রিপেয়ার ও সার্ভিস কিটইঞ্জিন গ্যাস্কেট কিট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট

Cat® এয়ার ইনলেট শাটঅফের জন্য অপ্টিমাল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করার জন্য ফ্লুইড বা গ্যাসের লিক প্রতিরোধ করার জন্য শক্ত সিলিং সহ গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট
1W-8393: 0.8mm পুরু এয়ার ইনলেট শাটঅফ গ্যাস্কেট

Cat® এয়ার ইনলেট শাটঅফের জন্য অপ্টিমাল পারফরম্যান্স নিশ্চিত করার জন্য ফ্লুইড বা গ্যাসের লিক প্রতিরোধ করার জন্য শক্ত সিলিং সহ গ্যাস্কেট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
1W-8393 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 1W-8393 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্টাইল: সমান
উপদান: অধাতব ফাইবার এবং রাবার
পুরুত্ব (mm): 0.8
হোলের সাইজ (mm): 10.5 (4X)
পুরুত্ব (in): 0.03
হোলের সাইজ (in): 0.41 (4X)
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 1W-8393 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

3512C 3512 3512B

ম্যারিন পণ্য

3516 3516B 3508B 3512 G3516 3512B 3516 3512 3516C 3516B 3512

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

3512B 3516B 3512 3516 3512 G3516

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

3512 3512B 3508B 3516 3516B PM3516 3512PETROL 3516PETROLEUM

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন