Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংবাল্ক সীল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল

Cat® 16mm অফ সামগ্রিক প্রস্থ প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল
202-5293: 16.50mm প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল

Cat® 16mm অফ সামগ্রিক প্রস্থ প্রসারিত কালো রাবার বাল্ক সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
202-5293 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 202-5293 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
সিলের প্রকার: চ্যানেল
উপদান: প্রসারিত রাবার
মোট উচ্চতা (mm): 16.5
মোট প্রস্থ (mm): 16.0
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (mm): 1 to 4
মোট উচ্চতা (in): 0.650
মোট প্রস্থ (in): 0.630
গ্রিপের দৈর্ঘ্য (in): 0.039 to 0.157
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 202-5293 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

PL61 561N

অ্যাসফল্ট পেভার

AP455 AP555 PE636 AP400 AP500

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

953K 963K 963 953

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5R XL D6K2 XL D6K2 D5N D5R LGP D6N LGP D4 D5 D6N XL D6K2 LGP D6N D6K D5R2 D6N OEM D6K XL D6K LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন