Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাঅন্যান্য দৃশ্যমান উপাদান203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাঅন্যান্য দৃশ্যমান উপাদান
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ

Cat® ল্যাচ অ্যাসেম্বলি প্যানেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ
203-6066: ফিক্সড গ্রিপ কোয়ার্টার টার্ন ক্যাম ল্যাচ

Cat® ল্যাচ অ্যাসেম্বলি প্যানেল

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
203-6066203-6066
3K-03603K-0360
3J-19073J-1907
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
203-6066 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 203-6066 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ব্যাস (mm): 31
মোট উচ্চতা (mm): 34.7
ব্যাস (in): 1.22
মোট উচ্চতা (in): 1.366
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 203-6066 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627G 637G 623G 657G 621G 631G 613G 627G 637E 637G 637D

মোটর গ্রেডার

16M 12M 24M 14M 140M 120M 160M

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

574B 554 564

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

D10R 772 775F 770 773F 777F

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6K2 XL D6K2 D6T XW D6T LGP D6T XL D10N D6K2 LGP D10R D10T D7E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন