হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং207-7052: 442.41mm আউটার ব্যাসের সিল রিং
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংO-রিং207-7052: 442.41mm আউটার ব্যাসের সিল রিং
207-7052: 442.41mm আউটার ব্যাসের সিল রিং
Cat® সিল রিং পার্কিং ব্রেক সিস্টেমে একটি নিরাপদ সিল নিশ্চিত করে, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ ব্রেক জড়িততার জন্য অতীব জ্যোতিঃ
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
207-7052: 442.41mm আউটার ব্যাসের সিল রিং
Cat® সিল রিং পার্কিং ব্রেক সিস্টেমে একটি নিরাপদ সিল নিশ্চিত করে, নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ ব্রেক জড়িততার জন্য অতীব জ্যোতিঃ
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.
Attributes: Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.
Protect your investment with Genuine Cat® Seals.
Applications: Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.
Attributes: Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.
Protect your investment with Genuine Cat® Seals.
Applications: Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.5
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 17.22
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.2
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 5.1
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 437
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: প্লাস্টিক
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.5
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 17.22
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Underground Art Truck
AD30
আরও দেখুন
Underground Art Truck
AD30
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
207-7052 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
207-7052 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
207-7052 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.
Attributes: Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.
Protect your investment with Genuine Cat® Seals.
Applications: Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি টেট্রাফ্লুরোইথিলিন সহ অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 207-7052 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (mm): 2.5
উপাদানের বিবরণ: FKM বায়ু, ইঞ্জিন অয়েল, ডিজেল ফুয়েল, কুল্যান্ট অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে উচ্চতর পারফরমেন্স প্রদান করে, কিন্তু ইনস্টলেশনের সময় হওয়া ক্ষতি এবং ধ্বংসাবশেষের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল। এটি উচ্চ তাপমাত্রায় ভালো কার্যকর।
ভিতরে ব্যাস (in): 17.22
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.2
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 5.1
নোট: মাপ এবং উপাদানের বিবরণ প্রদান করা আছে শুধুমাত্র রেফারেন্সের জন্য। রং ছবির থেকে আলাদা হতে পারে।
উপদান: PTFE - পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন
প্রস্থচ্ছেদের উচ্চতা (in): 0.1
ভিতরে ব্যাস (mm): 437
প্রাথমিক সিল করার উপাদান: প্লাস্টিক
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 207-7052 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
UNDERGROUND ART TRUCK
AD30
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।