Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
হোম
ড্রাইভট্রেনঅ্যাক্সল ও উপাদানঅ্যাক্সল
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট

Cat® পিনিয়ন নাট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট
209-7472: M24 x 1.5mm হেক্সাগোনাল ফ্ল্যাঞ্জ নাট

Cat® পিনিয়ন নাট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
209-7472 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 209-7472 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Thickness (mm): 28
Thickness (in): 1.102
Thread: RH Fine
Nut Type: Hex Flange
Thread Size (in - TPI) (in): M24-1.5
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
পিচ (mm): 1.5
থ্রেডের সাইজ (mm): M24
Thread Size (in): 0
Thread Size (dia x pitch) (mm): M24x1.5
Drive (in): 1.417
Drive (mm): 36
Hand of Thread: RH
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 209-7472 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TH330B TH340B TH350B TH360B TH355B TH220B

ব্যাকহো লোডার

415F2 IL 416 450 420F2 422F2 427F2 426 F2 428F2 414E 424D 426 416E 428F 416F 420D 422F 432E 442D 420E 430D 432F 442E 424 422E 432D 440 420 428D 416D 428E 432F2 430F2 416F2 450E 415F2 450F 420F 430E 430F

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন