Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ212-8475: ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
212-8475: ক্যাপ
212-8475: ক্যাপ

Cat® ক্যাপ, দৈর্ঘ্য: 8 mm, স্টেইনলেস স্টিল

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
212-8475: ক্যাপ

Cat® ক্যাপ, দৈর্ঘ্য: 8 mm, স্টেইনলেস স্টিল

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
212-8475212-8475
5I-49155I-4915
239-6604239-6604
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
212-8475 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 212-8475 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপদান: স্টেনলেস স্টিল
বাইরের ব্যাস (mm): 25
দৈর্ঘ্য (mm): 8
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 1.5
বাইরের ব্যাস (in): 0.984
দৈর্ঘ্য (in): 0.315
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 0.060
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 212-8475 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C3.4 3044C

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

304 303.5C 305C CR 303.5D 304C CR 301.8C 305.5D 303C CR 305D CR 301.6C 304D CR

স্কিড স্টিয়ার লোডার

277B 277C 297C 267B 287C 287B 289C 299C 279C 246B 246C 252B 272C 248B 268B 236B 256C 262B 262C

ইঞ্জিন - মেশিন

3046

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4C III D3G D5C III D4G D5G

হুইল-টাইপ লোডার

904H 906H 908 906 907H 908H 904B

এক্সকেভেটর

311D LRR 317B LN 312D L 320C L 314D LCR 320C 320D 320D LN 312C 312D 320D GC 319D L 315D L 319D 320D LRR 315C 314D CR 320C FM 319C 321D LCR 311C 323D 318B N 318D L 320D L 312C L 318C 318B 320D FM 323D SA 314C 320D RR 323D S 317B L 319D LN 323D L 323D LN 321C 313D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন