Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পার213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
হোম
ইঞ্জিনবেল্ট, পুলি ও ভাইব্রেশন ডাম্পার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার

Cat® ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার কম্পন ড্যাম্পেনিং এবং ইঞ্জিন পারফরম্যান্স বর্ধিতকরণের জন্য সুনির্মিত ফিটমেন্ট জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার
213-1585: 46mm অভ্যন্তরের ব্যাস ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার

Cat® ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্যাম্পার স্পেসার কম্পন ড্যাম্পেনিং এবং ইঞ্জিন পারফরম্যান্স বর্ধিতকরণের জন্য সুনির্মিত ফিটমেন্ট জন্য

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
213-1585 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 213-1585 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ভিতরে ব্যাস (in): 1.81
বাইরের ব্যাস (mm): 105
পুরুত্ব (in): 0.41
ভিতরে ব্যাস (mm): 46
বাইরের ব্যাস (in): 4.13
পুরুত্ব (mm): 10.5
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 213-1585 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3196 C-12 C12 3176C XQ425 C13GENSET C13 XQ375 D350GC D400GC C18 C15 3512 C13 C13 XQ350

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730C2 EJ 730 730C 730 EJECTOR 730C2 730C 725 730 735

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

CPT372 SBF214 SUF557 3176C 3196 C-12 C-10 3512B C11 C13

রোড রিক্লেমার

RM-300

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K 623H 621K OEM 621H 627H

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

815F 816F

ইঞ্জিন - মেশিন

C-12

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8N

জেনেরেটর

SR4B

চ্যালেঞ্জার

65E 75D 75E 85E 85D 95E

এক্সকেভেটর

345B II 345B L 349 349D L 349D2 L 352 355 345C L 345D L VG 345B 345C 345D 345D L 349D2 345B II MH 365B II 365B L 345C MH 349D 365B 345D 345C 349D L 349D2 345C L

প্রসারিত খনির পণ্য

R1600G R1600H R1600 R1700G MD5150C MD5125

ইঞ্জিন - ট্রাক

C-10 C-12 C11 C13

পেট্রোলিয়াম পণ্য

CX31-C13I C13 C11

OEM সলিউশন

TR43E44-C13BL

কম্বাট ভেহিকল ইঞ্জিন

C13

মোটর গ্রেডার

16M 14M

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

345C

হুইল ডোজার

814F 980K HLG 972H 972G II 980C 980F 980K 966H 966G II

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

OEM POWER 3508B C13B POWER SYS C-12

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W345C MH W345B II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন