Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট214-1166: সকেট
হোম
ওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট
214-1166: সকেট
214-1166: সকেট

Cat® ফ্র্যাকশনাল সকেট (3/4 in)(1/2 in ড্রাইভ)(12 পয়েন্ট) (ডিপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
214-1166: সকেট
214-1166: সকেট

Cat® ফ্র্যাকশনাল সকেট (3/4 in)(1/2 in ড্রাইভ)(12 পয়েন্ট) (ডিপ)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat sockets attach to compatible drive Cat tools or adapters used for routine maintenance and adjustment around tight spaces.

Attributes:
• 12 point, 3/4 inch sockets
• Deep length
• 1/2 inch square drive
• Chrome finish

Description:
Cat sockets attach to compatible drive Cat tools or adapters used for routine maintenance and adjustment around tight spaces.

Attributes:
• 12 point, 3/4 inch sockets
• Deep length
• 1/2 inch square drive
• Chrome finish

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 82.55
দৈর্ঘ্য (in): 3.3
সমাপ্ত: ক্রোম
সাইজ (in): 3/4
দৈর্ঘ্য (mm): 82.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3-1/4
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 82.55
দৈর্ঘ্য (in): 3.3
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
214-1166 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat sockets attach to compatible drive Cat tools or adapters used for routine maintenance and adjustment around tight spaces.

Attributes:
• 12 point, 3/4 inch sockets
• Deep length
• 1/2 inch square drive
• Chrome finish

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 214-1166 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 82.55
দৈর্ঘ্য (in): 3.3
সমাপ্ত: ক্রোম
সাইজ (in): 3/4
দৈর্ঘ্য (mm): 82.6
মোট দৈর্ঘ্য (in): 3-1/4
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন