Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর

Cat® ইভাপোরেটর কয়েল অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর
216-8732: কয়েল অ্যাসেম্বলি-ইভাপোরেটর

Cat® ইভাপোরেটর কয়েল অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 429.3 X 330.2 X 152.4 mm (16.9 X 13 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts
• 3 hole mounts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 429.3 X 330.2 X 152.4 mm (16.9 X 13 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts
• 3 hole mounts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 6
মোট উচ্চতা (mm): 152.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 16.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 429.3
মোট প্রস্থ (in): 13
মোট প্রস্থ (mm): 330.2
Material: Alloy Aluminum
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 6
মোট উচ্চতা (mm): 152.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 16.9
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D8TD11TD10T
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D8TD11TD10T
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
216-8732 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
216-8732216-8732
225-2339225-2339
3E-35353E-3535
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
216-8732 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
216-8732 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat evaporator coil assemblies provide large surface areas for heat exchange of the refrigerant fluids and gases within the HVAC system. Cat components make certain that your equipment is operating at an optimal level.

Attributes:
• Refrigerant Compatibility: R134a or R1234YF oil
• Fitting 1 Gender: Straight male STOR
• Fitting 1 Thread Size: 3/4-16
• Fitting 2 Gender: Straight male STOR
• Fitting 2 Thread Size: 7/8-14
• Dimensions: 429.3 X 330.2 X 152.4 mm (16.9 X 13 X 6 in)
• Installation Instructions Included: No
• Material: Aluminum, Galvanized steel sheetmetal
• Item Grade: OEM Standard
• Package Contents: 1 Evaporator coil
• Product Condition: New
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• With M6 weldnuts
• 3 hole mounts

Application:
Designed for use in the pressurized HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 216-8732 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 6
মোট উচ্চতা (mm): 152.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 16.9
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 429.3
মোট প্রস্থ (in): 13
মোট প্রস্থ (mm): 330.2
Material: Alloy Aluminum
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 216-8732 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D8T D11T D10T

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন