Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মহ্যাজার্ড226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মহ্যাজার্ড
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল

Cat® ক্রাশ হ্যাজার্ডের জন্য ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল
226-1240: ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল

Cat® ক্রাশ হ্যাজার্ডের জন্য ওয়ার্নিং ফিল্ম লেবেল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
226-1240 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 226-1240 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ফিল্ম কালার: সেফটি হলুদ
ফিল্মের প্রস্থ (in): 3.15
উচ্চতা (in): 3.15
উচ্চতা (mm): 80
ফিল্মের প্রস্থ (mm): 80
দৈর্ঘ্য (in): 6.3
দৈর্ঘ্য (mm): 160
ওজন (kg): 0.02
উপদান: ফিল্ম
ওজন (lb): 0.04
পুরুত্ব (in): 0.01
বর্ণের রঙ: কালো
পুরুত্ব (mm): 0.38
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 226-1240 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ব্যাকহো লোডার

420F2 432F2 430F2 442D 442E 430E 430F 450E 450F 420XE 427F2 416F2 415 416 428F2 424D 426 428 424 420 422F 434E 422E 434F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 415F2 420F 434 430 432 444F2 426 F2 444 440 450 422F2 416E 428F 416F 428D 416D 428E 434F2

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 535C 545D 545C 525D 525C 555D

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3295

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C4.4

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

730C 740B 730C2 EJ 740 730 725C 730C2 725C2 730 EJECTOR 740C 740B 740 GC 730C 745C 725 740 735C 735B 745 730 735 OEM 735

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 631K 623K 621K 627K 613G 637K 657 651 631G 621K OEM 651 623H 657G 621G 621H 627G 627H 637K 657G 621G 623G 637K 637G 627G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CB8 CB7 CB22B CB16 CB15 CB13 CB10 CB2.5 GC CB2.7 GC CC2.7 GC CB10 CS-56 CS11 GC CS-54 CS-44B CS-56B CS-68B CB7 CB1.8 CB1.7 CS-323C CS-44 CD-44B CS-34 CS-54B CS-66B CS-78B CS-79B CP12 CS-64B CS-76B CP-323C CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CB46B CS-64 CP-64 CB-54B CB-66B CS512 GC CP-54 CP-56 CB-534D CP-44 CP11 GC CB-64B CP-34 CC4.0 CS12 CS14 CP-76 CB4.0 CB4.4 CP12 GC CP-74 CD-54B CS78B CS54B CB-14B CS7 CB-64 CC-34 CB-224E CB-54 CC-24 CB-225E CB-334E CB-564D CB-214E CB-335E CD-54 CP-54B CP7 CS68B CS56B CB-44B CS44B CB-68B CB-434D CB-334E XW CS79B CP-56B CP-68B CP-44B CP54B CP-74B CP76B CB-34 XW CB-32 CS74B CB-34 CS10 GC CB-24 CB-22 CB-14 CS-563E CP68B CP44B CP56B CB2.7 CB2.5 CC2.7 MG630 CB-22B C13 MARINE CB4.4 CB4.0 CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB1.8 CB1.7 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC CW12 CB-34B XW CB8 CB7 CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CC-24B CB-32B CC-34B CD10 CCS7 CCS9 CB10 CB13 CB15 CB16 CD8

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 CP44B CP68B CP56B 815 CS64B CS76B CS74B CP7 CP5 CP12 GC CP13 GC CP74B CS5 CS12 GC 825H 825K 815F II 815K CP11 CP12 CP13 CP14 CP16 CP17 CS20 CS10 CS11 CS12 CS13 CS13 GC CS14 CS16 CS17 CS19 CS44B CS56B CS68B CS10 GC CS66B CS78B CS54B CS11 GC 836 826 816F II 816K 836H 836K 816 826H 826K

ইঞ্জিন - মেশিন

C32

হুইল-টাইপ লোডার

914G2 903 902 908 906 903C2 904H 914G 903D 903C 904B

এক্সকেভেটর

FM538 FM548 330D FM 548 320D2 FM 558 FM558 538 FM568 324D FM LL 320D 325D FM LL MH3295 320D FM RR 325D FM 568 FM 320D FM 330D MH 324D FM 568 FM LL 325D MH 345C MH

টেলহ্যান্ডেলার

TH560B TH580B TH460B TH360B THP24S II THP10 II

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62H IT14G2 IT38H IT14G

ওয়ার্ক টুল

GRAPPLE

মোটর গ্রেডার

120H 24 16 14 18 120M 120K 120 GC 135H 120M 2 163H 140M 140K 140H 140K 2 143H 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 140 GC 135H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 18M3 12M 3 AWD 160H ES 12H NA 16M 160 16H 14L 140H NA 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 14H 12H 12M 24M 12K 14M3 120 160K 160H 160M 140M 3 AWD 160H NA 16M3 14M-3 12H ES 120K 2

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

550B 560B 570B 580B 586C 2864C 2391 2491 TK732 TK722 552 2 TK752 522 1190T 532 522B 1290T 538 548 558 568 FM528 FM528 LL 558 OTHER 574B 554 564 584 584HD 573C 563C 553C 2570C 2470C 2670C

হুইল ডোজার

854K 844H 844K 834 844 834K 854 824H 824K 814F II 814K 814 824 982XE 972H 972K 988 XE 972M 972L 966 XE 988GC 962H 986H 950H 950K 962L 986K 962K 950M 950L 962M 980XE 988H 988K 966H 930G 966L 930H 966K 966M 950GC 814K 924H 924G 962G II 938H 962 928G 966 972 966 GC 972 XE 986 966XE 980 982 950G II 928HZ 980GC 988 995 990 993 992 980G II 988K XE 950 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 924GZ 966K XE 924HZ 990K 990H 950 GC 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 980H 992G 980L 980K 992K 972XE 980M 994F 994K 994H 966G II 982M

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

W345C MH

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন