হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং228-2780: ক্রাশ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিং228-2780: ক্রাশ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম
228-2780: ক্রাশ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম
Cat® ক্রাস হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম মেশিন সুইং এর জন্য
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
228-2780: ক্রাশ হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম
Cat® ক্রাস হ্যাজার্ড ওয়ার্নিং ফিল্ম মেশিন সুইং এর জন্য
ব্র্যান্ড: Cat
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Warning film used to identify machine hazards.
Attributes: • Color: Black characters and symbols on safety yellow background • Symbol: Machine Swing Crush Hazard Warning; Stay Away Safe Distance • Film Message: WARNING: CRUSH HAZARD. COULD CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MACHINE SWINGS. STAY BACK. • Film Size: 200 x 100 mm (7.87 x 3.94 in) • Polycarbonate film • Pressure sensitive adhesive backed
Application: Locate on the left and right side of the upper frame near the back plate. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Warning film used to identify machine hazards.
Attributes: • Color: Black characters and symbols on safety yellow background • Symbol: Machine Swing Crush Hazard Warning; Stay Away Safe Distance • Film Message: WARNING: CRUSH HAZARD. COULD CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MACHINE SWINGS. STAY BACK. • Film Size: 200 x 100 mm (7.87 x 3.94 in) • Polycarbonate film • Pressure sensitive adhesive backed
Application: Locate on the left and right side of the upper frame near the back plate. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: সতর্কতা ফিল্ম
ফিল্ম কালার: হলদে
বর্ণের রঙ: কালো
দৈর্ঘ্য (mm): 200
প্রস্থ (mm): 100
দৈর্ঘ্য (in): 7.87
প্রস্থ (in): 3.94
Material: Polycarbonate Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
প্রকার: সতর্কতা ফিল্ম
ফিল্ম কালার: হলদে
বর্ণের রঙ: কালো
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track Feller Buncher
TK751109011901190T2390
Front Shovel
5090B
Excavator
345C L325D FM345D L349F L324D FM LL330D MH365B II325C L325D L325D MH538M325D MH345C MHM325D L MH324D L330C L330D L336F L385B336E L568 FM LL330D FM374D L345C345D
Hydraulic Shovel
6015B6020B6030
আরও দেখুন
Track Feller Buncher
TK751109011901190T2390
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়
সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
আরো সাহায্য প্রয়োজন? আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
একটি ডিলার খুঁজুনইমেল
ফেরতের নীতি
ফেরতের নীতি তথ্য়
অন্যথায় একটি ফেরতযোগ্য নয় এমন পার্ট
আইকন দ্বারা উল্লেখ করা না হলে, বেশিরভাগ পার্ট তাদের ফেরত নীতির অধীনে আপনার অনুমোদিত Cat® ডিলারের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।
Description: Warning film used to identify machine hazards.
Attributes: • Color: Black characters and symbols on safety yellow background • Symbol: Machine Swing Crush Hazard Warning; Stay Away Safe Distance • Film Message: WARNING: CRUSH HAZARD. COULD CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MACHINE SWINGS. STAY BACK. • Film Size: 200 x 100 mm (7.87 x 3.94 in) • Polycarbonate film • Pressure sensitive adhesive backed
Application: Locate on the left and right side of the upper frame near the back plate. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 228-2780 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
প্রকার: সতর্কতা ফিল্ম
ফিল্ম কালার: হলদে
বর্ণের রঙ: কালো
দৈর্ঘ্য (mm): 200
প্রস্থ (mm): 100
দৈর্ঘ্য (in): 7.87
প্রস্থ (in): 3.94
Material: Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 228-2780 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
TRACK FELLER BUNCHER
TK751 1090 1190 1190T 2390
FRONT SHOVEL
5090B
EXCAVATOR
345C L 325D FM 345D L 349F L 324D FM LL 330D MH 365B II 325C L 325D L 325D MH 538 M325D MH 345C MH M325D L MH 324D L 330C L 330D L 336F L 385B 336E L 568 FM LL 330D FM 374D L 345C 345D
HYDRAULIC SHOVEL
6015B 6020B 6030
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।