Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজঅন্যান্য লাইটের অ্যাক্সেসরিজ229-9974: বেজেল
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সলাইট ও লাইট অ্যাক্সেসরিজলাইট অ্যাক্সেসরিজঅন্যান্য লাইটের অ্যাক্সেসরিজ
229-9974: বেজেল
229-9974: বেজেল

Cat® বেজেল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
229-9974: বেজেল
229-9974: বেজেল

Cat® বেজেল

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
229-9974 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 229-9974 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: প্লাস্টিক
প্রস্থ (in): 5.52
দৈর্ঘ্য (in): 5.52
পুরুত্ব (in): 1.2
প্রস্থ (mm): 140
দৈর্ঘ্য (mm): 140
পুরুত্ব (mm): 30.4
Material: Polycarbonate Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 229-9974 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C4.4

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

657G 613G

পেভিং কম্প্যাক্টর

CW34 CW-34 CB-54B CB-66B CB-64 CD-44B CB-64B CB-54 CD-54 CB-44B CB-68B CD-54B

আন্ডারগ্রাউন্ড অর্টিকিউলেটেড ট্রাক

AD60 AD55B

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825H 815F II 816F II 836H 836K 826H

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D8T D10T2 D9T D10R D10T D11R D11T D7E LGP D7E

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777G D10R 793F CMD 775G 775F 772G OEM 773G LRC 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793F 795F AC 789D 777G 777F 772G 793F AC 775G OEM MT4400D AC 793F XQ 773G 797F 773F 794 AC 775G LRC 773G OEM 770G OEM 785D

এক্সকেভেটর

349D L 349D2 L 390D 320D FM RR 345D L VG 390D L 345D 345D L 320D2 FM 320D 349D2 374D L 320D FM 349D

প্রসারিত খনির পণ্য

R3000H R2900G

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT62H IT38H

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-655D AP-1055E BG555E AP-1000E AP-555E AP-600D AP-500E BG500E

মোটর গ্রেডার

12M 24M 120M 160M 140M 2 16M 140M 160M 2 14M

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

584HD 584 2390 2391 552 2 511 541 2 2290 522 521 521B 532 522B 2491

হুইল ডোজার

844 834H 834K 824H 814F II 854G 854K 844H 844K 972H 972K 966K XE 928HZ 962H 986H 950H 924HZ 950K 962K 990K 990H 990 993K 988K XE 924H 988G 988H 988K 980H 992G 980K 992K 938H 990 II 966H 994F 930H 966K 994H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন