Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানসিলিন্ডার হেড ও উপাদানসিলিন্ডার হেড উপাদান233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
হোম
ইঞ্জিনইঞ্জিন উপাদানসিলিন্ডার হেড ও উপাদানসিলিন্ডার হেড উপাদান
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ

Cat® ইনলেট ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ
233-5469: ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেড ভালভ

Cat® ইনলেট ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
233-5469 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 233-5469 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
বাইরের ব্যাস (mm): 44
দৈর্ঘ্য (in): 4.72
দৈর্ঘ্য (mm): 120
বাইরের ব্যাস (in): 1.73
আরও দেখুন

রক্ষণাবেক্ষণের সময়?

আমরা এটা সহজ করি

250, 500, ও 1,000-ঘন্টা ব্যবধান সহ সরঞ্জামের প্রকার দ্বারা উপলভ্য সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ কিট।

পার্ট নম্বর 233-5469 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C3.4 3044C

স্কিড স্টিয়ার লোডার

277C2 277B 267B 287C 277C 287B 297C 287C2 257B3 299C 289C 279C 279C2 259B3 289C2 242B3 248B 246B 268B 236B 256C 246C 252B3 236B3 262B 252B 272C 262C 262C2

ইঞ্জিন - মেশিন

3046

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D4C III D3G D5G D5C III D4G

হুইল-টাইপ লোডার

907H 908H 906H 908 906

এক্সকেভেটর

318B N 317B LN 318B 317B L 315C

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন