Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
হোম234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ

Cat® স্টিলের 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ
234-1531: 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ

Cat® স্টিলের 130mm প্রশস্ত অপারেটর স্টেপ

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
234-1531 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 234-1531 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
রঙ: মাঝারি-গ্লস ব্ল্যাক
উচ্চতা (in): 1.57
সমাপ্ত: পেইন্ট
উচ্চতা (mm): 40
দৈর্ঘ্য (in): 13.78
দৈর্ঘ্য (mm): 350
উপদান: স্টিল
ওজন (kg): 1.98
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ওজন (lb): 4.37
প্রস্থ (in): 5.12
প্রস্থ (mm): 130
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 234-1531 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইন্টিগ্রেটেড টুলক্যারিয়ার

IT38H

মোটর গ্রেডার

14M

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

511 532 2491 2390 2391 2290 522 521

হুইল ডোজার

972G II 980G II 950G II 938H 966H 962H 962G II 966K 950H 972H 950K 972K 980H 966G II 980K

এক্সকেভেটর

345B II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন