Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক সিলিন্ডার ও উপাদানহাইড্রোলিক সিলিন্ডার সীল
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন

Cat® স্টিক সিলিন্ডার বুমের জন্য পিস্টন

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন
234-4573: স্টিক সীলিন্ডার পিস্টন

Cat® স্টিক সিলিন্ডার বুমের জন্য পিস্টন

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
234-4573 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 234-4573 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরের ব্যাস (in): 3.37
ভিতরের ব্যাস (mm): 85.5
উপদান: কার্বন স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 4.65
বাইরের ব্যাস (mm): 118
থ্রেড: M85x4, M14x2
ওজন (kg): 8.63
ওজন (lb): 3,914.5
প্রস্থ (in): 4.65
প্রস্থ (mm): 118
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 234-4573 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

3512B

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

FM528 LL 538 558 558

এক্সকেভেটর

320 320D L 320E L 330F 320D2 GC 325D FM 330D2 330 GC 325 323 328D LCR 329E L 329F L 335F LCR 329D L 329D2 L 325D L FM558 320D FM FM538 320D 320D2 L 330 329D2 323F L 538 323D2 L 320D2 330D2 L 333 329D 330F L 329E LN 329E 330F LN 335F 323F 330GC 325D 330 MHPU 329D L 325D L 329E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন