Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
হোম
ক্যাবক্যাবের দৃশ্যমানতাউইন্ডো ও গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস

Cat® গ্লাস (RH)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস
234-6489: 1330.60mm উচ্চতার সেফটি গ্লাস

Cat® গ্লাস (RH)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted laminated safety glass with black ceramic frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted laminated safety glass with black ceramic frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.5
মোট উচ্চতা (mm): 12.7
মোট দৈর্ঘ্য (in): 55.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,663.7
মোট প্রস্থ (in): 53.3
মোট প্রস্থ (mm): 1,353.8
Material: Glass Ceramic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.5
মোট উচ্চতা (mm): 12.7
মোট দৈর্ঘ্য (in): 55.5
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
উপাদান হ্যান্ডেলার
M325D MHMH3049M325D L MHMH3059
এক্সকেভেটর
385C312D2 GC312D2311D LRR312D L349D L330D MH329D LN329D L336D2 LXE320D LN336D324D312D349D2 L315D L320D2336D2 LM325D MH319D330D LN318D2 L312F GC318F L320D L345C L320D RR323D S336D LN319D LN340D L323D L323D LN385C FS311F LRR329D326D2 L385C345C345D320D2 GC345D L385C L336D2 XE313F GC325D L320D320D GC365C L349D2319D L325D MH313F LGC320D LRR365C L MH385C L MH336D L336D2318D L312D2 L313D2329D2 L320D FM330D320D2 L324D LN345C MHM325D L MH349D324D L330D L365C325D313D330D L329D L345D345C385C349D L336D L323D LN330D324D LN365C L325D L325D349D2336D323D L345C L
চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর
M322D MHM322D2M322DM318DM315DM316DM320D2M324D2 MHM313DM322D2 MHM318D MHM330D
আরও দেখুন
উপাদান হ্যান্ডেলার
M325D MHMH3049M325D L MHMH3059
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
234-6489 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
234-6489 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat glass protects the machine operator from weather conditions and provides excellent visibility with minimal optical deviation.

Attributes:
• Green tinted laminated safety glass with black ceramic frit
• Conforms to Federal and International Standards for automotive safety glazing materials
• 70% minimum light transmittance

Application:
Provides operator visibility from the cab of Cat machines.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 234-6489 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 0.5
মোট উচ্চতা (mm): 12.7
মোট দৈর্ঘ্য (in): 55.5
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 1,663.7
মোট প্রস্থ (in): 53.3
মোট প্রস্থ (mm): 1,353.8
Material: Glass Ceramic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 234-6489 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

উপাদান হ্যান্ডেলার

M325D MH MH3049 M325D L MH MH3059

এক্সকেভেটর

385C 312D2 GC 312D2 311D LRR 312D L 349D L 330D MH 329D LN 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 320D2 336D2 L M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 312F GC 318F L 320D L 345C L 320D RR 323D S 336D LN 319D LN 340D L 323D L 323D LN 385C FS 311F LRR 329D 326D2 L 385C 345C 345D 320D2 GC 345D L 385C L 336D2 XE 313F GC 325D L 320D 320D GC 365C L 349D2 319D L 325D MH 313F LGC 320D LRR 365C L MH 385C L MH 336D L 336D2 318D L 312D2 L 313D2 329D2 L 320D FM 330D 320D2 L 324D LN 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 365C 325D 313D 330D L 329D L 345D 345C 385C 349D L 336D L 323D LN 330D 324D LN 365C L 325D L 325D 349D2 336D 323D L 345C L

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M322D MH M322D2 M322D M318D M315D M316D M320D2 M324D2 MH M313D M322D2 MH M318D MH M330D

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন