Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং238-9932: বল বিয়ারিং
হোম
ড্রাইভট্রেনডিফারেনশিয়ালডিফারেনশিয়াল বিয়ারিং
238-9932: বল বিয়ারিং
238-9932: বল বিয়ারিং

Cat® বল বেয়ারিং (ডাবল রো)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
238-9932: বল বিয়ারিং
238-9932: বল বিয়ারিং
238-9932: বল বিয়ারিং

Cat® বল বেয়ারিং (ডাবল রো)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
238-9932 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 238-9932 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (in): 1
বাইরের ব্যাস (mm): 62
পুরুত্ব (in): 1
ভিতরে ব্যাস (mm): 25
বাইরের ব্যাস (in): 2.4
পুরুত্ব (mm): 25.3
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 238-9932 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C18

ম্যারিন পণ্য

C18 C18 3406E C15

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C-15

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন