Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক কার্টিজ ভালভ241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
হোম
হাইড্রোলিক্সহাইড্রোলিক ভালভ গ্রুপ ও উপাদানহাইড্রোলিক কার্টিজ ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ

Cat® 50.3mm দৈর্ঘ্যের (2.063 In) শাটল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ
241-5889: হাইড্রোলিক কন্ট্রোল শাটল ভালভ

Cat® 50.3mm দৈর্ঘ্যের (2.063 In) শাটল ভালভ

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
241-5889241-5889
340-1767340-1767
251-3268251-3268
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
241-5889 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 241-5889 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.88
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 22.4
উপদান: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (in): 2.06
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 50.3
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 241-5889 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পাইপলেয়ার

583T 587T 587R

ওয়ার্ক টুল

SW360B SW460B SW345B PC408B PC412B PC305B PC306B PC310B

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

627H 631K 623H 621K OEM 637K 621H 627K 623K LRC 623K 631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 621K 637K

মোটর গ্রেডার

12H 18M3 16M3 12K 120H 163H 14M-3 14M3 14H NA 160 12M 3 12M 2 16 120 14 18 160K 140K 160H 120K 140H 160M 2 160M 3 16H 140M 3 AWD 150 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 140M 3 140M 2 140 143H 135H 14H 120K 2 120M 2

হুইল-টাইপ লোডার

914K 910K

প্রসারিত খনির পণ্য

6020 6020B

এক্সকেভেটর

OEM-LIFT

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন