Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

Cat® হেভি ডিউটি স্টোর প্লাগ (ইন্টারনাল হেক্সাগোনাল)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ
241-6158: M16X1.5 থ্রেড হেক্সাগোনাল-ড্রাইভ প্লাগ

Cat® হেভি ডিউটি স্টোর প্লাগ (ইন্টারনাল হেক্সাগোনাল)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
241-6158241-6158
228-7090228-7090
228-7102228-7102
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
241-6158 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 241-6158 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 8T-6850 (M16 X 1.5)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7102 (M16 X 1.5)
Coolant and Urea Compatible Seal: 291-8174 (M16 X 1.5)
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
দৈর্ঘ্য (in): 0.69
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.31
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 8
বাইরের ব্যাস (mm): 21.8
দৈর্ঘ্য (mm): 17.5
বাইরের ব্যাস (in): 0.86
থ্রেডের সাইজ (mm): M16x1.5
Material: Carbon Steel,Alloy Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 241-6158 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

C4.4 C175-16 C7.1 C175-16GENSET C4.4 C175-20 C175-16 3512

ব্যাকহো লোডার

427F2 416 424 420 415F2 415F2 IL

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3250 TH0642 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

অর্টিকিউলেটেড ডাম্প ট্রাক

D300E

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

SPF743 3.4B IOPU C175-16 C175-20 C3.4B C2.8 C175-16 C3.6 3.4B C4.4 G3520B G3520J G3516J G3516B G3516

স্কিড স্টিয়ার লোডার

285XE 275 285 255 265 275XE 270XE 270 265

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

623G 623F 623E

পেভিং কম্প্যাক্টর

CW16 CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B CC2.7 GC CS11 GC CS7 CD-44B CP7 CB-44B CS44B CB-54B CS512 GC CP11 GC CS10 GC CP12 GC CD-54B CP44B CB2.7 CB2.5 CC2.7 CB-22B CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CC2.6 CC2.7 CC2.7 GC CB2.7 GC CW-16 CB8 CB7 CD10 CB-24B CB-22B CC-24B CB-32B CD8

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

CS12 GC CP11 CP13 CS13 CS13 GC CS10 GC CP12 GC CP13 GC CS11 GC

ইঞ্জিন - মেশিন

C32 C3.4B C4.4

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6T D2 D1 D3 D6 D8 D7 D8T D11T

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

793D 793F 798 AC 793 798 796 AC 794 AC 797 795F XQ 793D 793F 793F XQ 797F 794 AC 797B 793F CMD 793F OEM 795F AC 793F AC

হুইল-টাইপ লোডার

914 910 930 938 920 926

এক্সকেভেটর

336MHPU 345B II 349F LXE 316 GC 349D L FM538 320D3 GC 316 GX 333 GC 320D3 FM548 312F GC 374F L 349E L 315 GC MH3040 340MHPU 349E L VG 352F XE VG 345C 345D 326 GC 349 GC 336 MHPU 349F L 349D2 352F-VG 317 315 313 320GX 365C L MH 374D L 326GC FM558 OTHER 320 GX 349D FM568 330D L 330GC 320 GC 349E 349F 352 UHD 340 352F 313 GX 349 330D MH 336 GC 345 313 GC 349D2 L 352 350 355 320 374F 326 345C L 330 GC 325 318 GC 323 345D L VG 330 335 336 333 311F LRR MH3022 MH3024 323 GX 345D L 313F GC 323 GC 323GC 365C L 312 GX 313F LGC 312 GC 345B II MH 365B II 374 317 GC 365B L 345C MH 365C 345 GC 365B 330 MHPU 365C L 349E L HVG 336F 352FMHPU 345C 345C L 352F OEM

প্রসারিত খনির পণ্য

OTHER 6020B 6060

টেলহ্যান্ডেলার

TH3510D TL642 TL642D TH1055 TL943 TH357D TH357 TL1055 TL943D TL943C TH1255 TH0842 TH408D TH407C TL1255 TH408 TH3510 TH514D TH417C

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C175-16

ওয়ার্ক টুল

MP332 MP324 MP318 PM312 PM313 PM310 PM820 PM825 PM822 PM620 PM622

অ্যাসফল্ট পেভার

AP1055 AP655 AP400 AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP455 AP655F L AP600F

মোটর গ্রেডার

140 GC

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

FM528 LL 538 548 558 568 FM528 OTHER

হুইল ডোজার

962 926 924 930 938 930K 950 908 907 906 924K 938K

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C175-16 C175-20 C7.1 MARIN G3516J G3520J C3.4B

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313-07 M314 MH3026 M315 W345C MH M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07 M323F W345B II

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
8T-6850
8T-6850: 13.4mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
228-7102
228-7102: 13.4mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন