Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মট্রেড ড্রেস250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীইনফর্মেশন, ম্যাসেজ, ও মার্কিংফিল্মট্রেড ড্রেস
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম

Cat® ট্রেডমার্ক ডিকাল ফিল্ম ইঞ্জিন হুডে ব্যবহৃত

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম
250-1878: ট্রেডমার্ক ডেকাল ফিল্ম

Cat® ট্রেডমার্ক ডিকাল ফিল্ম ইঞ্জিন হুডে ব্যবহৃত

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Cat Trademark Decal Film is a type of adhesive Film, which is designed to be glued directly to the Engine Hood. The Film consists of multiple layers such as Pre-Mask Layer, Print Layer, and Adhesive Layer. The Pre-Mask Layer is the Outer Layer, and the Adhesive Layer is the Layer which is glued to the surface.

Attributes:
• Facilitates product tracing and identification
• Enhances Improved Brand Recognition

Applications:
A Cat Trademark Decal Film is used in effectively displaying the Manufacturer's Brand Logo.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

A Cat Trademark Decal Film is a type of adhesive Film, which is designed to be glued directly to the Engine Hood. The Film consists of multiple layers such as Pre-Mask Layer, Print Layer, and Adhesive Layer. The Pre-Mask Layer is the Outer Layer, and the Adhesive Layer is the Layer which is glued to the surface.

Attributes:
• Facilitates product tracing and identification
• Enhances Improved Brand Recognition

Applications:
A Cat Trademark Decal Film is used in effectively displaying the Manufacturer's Brand Logo.

সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 29.64
দৈর্ঘ্য (mm): 565
ওজন (lb): 0.15
প্রস্থ (in): 9.93
প্রস্থ (mm): 340
Material: PVC Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 29.64
দৈর্ঘ্য (mm): 565
ওজন (lb): 0.15
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
414E416E432E420E442E434E422E444E450E450F430E428E
আরও দেখুন
Backhoe Loader
414E416E432E420E442E434E422E444E450E450F430E428E
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
250-1878 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
250-1878250-1878
297-5311297-5311
313-1458313-1458
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
250-1878 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
250-1878 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Cat Trademark Decal Film is a type of adhesive Film, which is designed to be glued directly to the Engine Hood. The Film consists of multiple layers such as Pre-Mask Layer, Print Layer, and Adhesive Layer. The Pre-Mask Layer is the Outer Layer, and the Adhesive Layer is the Layer which is glued to the surface.

Attributes:
• Facilitates product tracing and identification
• Enhances Improved Brand Recognition

Applications:
A Cat Trademark Decal Film is used in effectively displaying the Manufacturer's Brand Logo.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতাটি আপনাকে ডাই(2-ইথাইলহেক্সাইল)থ্যালেট (DEHP) সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 250-1878 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 29.64
দৈর্ঘ্য (mm): 565
ওজন (lb): 0.15
প্রস্থ (in): 9.93
প্রস্থ (mm): 340
Material: PVC Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 250-1878 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

BACKHOE LOADER

414E 416E 432E 420E 442E 434E 422E 444E 450E 450F 430E 428E

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন