Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট253-8798: তিনটি লবড নব
হোম
ক্যাবঅন্যান্য ক্যাব কম্পোনেন্ট
253-8798: তিনটি লবড নব
253-8798: তিনটি লবড নব

Cat® থ্রেডেড স্টাড যুক্ত তিনটি কালো লবড নব

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
253-8798: তিনটি লবড নব
253-8798: তিনটি লবড নব
253-8798: তিনটি লবড নব
253-8798: তিনটি লবড নব
253-8798: তিনটি লবড নব

Cat® থ্রেডেড স্টাড যুক্ত তিনটি কালো লবড নব

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
253-8798 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 253-8798 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
রঙ: কালো
বাইরের ব্যাস (mm): 55
দৈর্ঘ্য (mm): 63
থ্রেডের সাইজ (mm): M10X30
বাইরের ব্যাস (in): 2.17
দৈর্ঘ্য (in): 2.48
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 253-8798 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

হুইল-টাইপ স্কিডার

535D 545D 555D 525D

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

973D 973K 963 973 963D 963K 953D 953K 953

হুইল ট্র্যাক্টর-স্ক্র্যাপার

621K OEM 621H 631K 621 632 631

আর্থমুভিং কম্প্যাক্টর

825 825K 815K 815 816K 836 826 836K 816 826K

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D5K LGP D5 D4K LGP D10T2 D6K XL D5R LGP D6N LGP D4K XL D5K XL D10T D5R XL D3K XL D11T D6N XL D6N D6K D7E LGP D7E D3K LGP D6K LGP

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777G 770 793F 785 D10R 785 793F CMD 775G 775F 773G LRC 793F OEM 795F XQ 793F 795F AC 777G 777F 793F AC 775G OEM 793F XQ 785G 773G 797F 773F 775G LRC 773G OEM

প্রসারিত খনির পণ্য

6060 6040 MD6640

ROTARY CUTTER

RC20

পাইপলেয়ার

PL61

ফরেস্ট প্রোডাক্ট

2570D 573D 563D 2670D

হুইল ডোজার

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K 980 XE 962M Z 962 982XE 980K HLG 966 972H 972K 988 XE 972M 972 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 966K XE 980 982 988GC 962H 988 950H 950K 986K 962K 950M 995 962M 990K 990 993 992 972M XE 993K 966M XE 980XE 988K XE 988K 980K 992K 972XE 980M 966H 966K 966M 994K 950 982 XE 982M

নিয়ন্ত্রণ, নির্দেশিকা, মনিটরিং, ও প্রযুক্তি পণ্য

COMMAND

ড্রিল

MD6250 MD6380 MD6310 MD6200

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন