Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোম256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
হোম256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট

Cat® মাল্টিপারপাসে বাকেট কাটিং এজে ব্যবহৃত 12mm পুরু বাকেট এজ স্টিলের ওয়ার প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট
256-9600: 12mm পুরু বাকেট এজ ওয়ার প্লেট

Cat® মাল্টিপারপাসে বাকেট কাটিং এজে ব্যবহৃত 12mm পুরু বাকেট এজ স্টিলের ওয়ার প্লেট

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Weld-on rear/bottom wear plates extend life by protecting the rear/bottom of the bucket from damage. These easily weldable wear plates offer superior abrasion resistance and impact protection.

With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Attributes:
• Extended wear life and bucket protection
• Exceptional abrasion resistance
• Easy-to-weld plates

Applications:
• Buckets on loaders used in moderate- to high-abrasion environments
• Not compatible with all buckets

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Weld-on rear/bottom wear plates extend life by protecting the rear/bottom of the bucket from damage. These easily weldable wear plates offer superior abrasion resistance and impact protection.

With longer maintenance intervals, this extends your work cycles which saves you time and reduces lost revenue due to downtime. Choosing genuine Cat® parts is a wise investment for your hard-working equipment.

Attributes:
• Extended wear life and bucket protection
• Exceptional abrasion resistance
• Easy-to-weld plates

Applications:
• Buckets on loaders used in moderate- to high-abrasion environments
• Not compatible with all buckets

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 2406
দৈর্ঘ্য (in): 94.73
মোট প্রস্থ (mm): 100
প্রস্থ (mm): 100
প্রস্থ (in): 3.94
পুরুত্ব (mm): 12
পুরুত্ব (in): 0.48
উপদান: কার্বন স্টিল
শক্ত নোট: ব্রিনেল কঠোরতা
আনুমানিক ওজন (kg): 22.69
আনুমানিক ওজন (lb): 50.03
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (mm): 2406
দৈর্ঘ্য (in): 94.73
মোট প্রস্থ (mm): 100
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Backhoe Loader
416428F428416F422F432E432F442E422E420432428E432F2420XE422F2416F2427F2415F2428F2
আরও দেখুন
Backhoe Loader
416428F428416F422F432E432F442E422E420432428E432F2420XE422F2416F2427F2415F2428F2
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
256-9600 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন