Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ257-0468: ক্যাপ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগক্যাপ
257-0468: ক্যাপ
257-0468: ক্যাপ

Cat®ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

fallback-image
257-0468: ক্যাপ

Cat®ক্যাপ

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
257-0468 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 257-0468 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 34.3
Length (mm): 34.3
মোট প্রস্থ (mm): 24.4
Length (in): 1.35
মোট উচ্চতা (mm): 19.25
Height (mm): 19.25
মোট দৈর্ঘ্য (in): 1.35
Height (in): 0.76
মোট প্রস্থ (in): 0.96
Width (mm): 24.4
মোট উচ্চতা (in): 0.75
Width (in): 0.96
Color: Blue
Approx. Weight (kg): 0.15
Approx. Weight (lb): 0.33
Material: Plastic Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 257-0468 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

টেলহ্যান্ডেলার

TL642C TH407C TH337C TH414C TH406C TH336C TH514D TH514C TL943C TH417C

ব্যাকহো লোডার

415F2 IL 444F2 427F2 426 F2 422F 442E 434E 422E 434F 424B HD 416F2 450E 450F 430E 430F 415 420F2 422F2 424B2 428F2 426 416E 424B 428F 416F 432E 444F 420E 432F 444E 428E 432F2 430F2 434F2 415F2 420F

ট্র্যাক-টাইপ লোডার

953D

হুইল ডোজার

930G 930H

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K XL D5R XL D5R LGP D6N LGP D6N XL D6N D6K D6K LGP

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন