Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমহোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
হোম
হোস ও টিউবক্যাপ ও প্লাগঅন্যান্য ক্যাপ ও প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ

Cat® M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ স্ট্রেট অরিফিস প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ
260-9153: M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ প্লাগ

Cat® M10 অভ্যন্তরীণ হেক্সাগোনাল ড্রাইভ স্ট্রেট অরিফিস প্লাগ

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
260-9153 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 260-9153 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ট্রান্সমিশন ও হাইড্রোলিক অয়েল সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 8T-7876 (M10 X 1)
কানেক্টরের প্রকার: মেট্রিক STOR
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.2
তেল ও জ্বালানী সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 8C-3076 (M10 X 1)
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 5
হেডের প্রকার: ফ্লাট
দৈর্ঘ্য (in): 0.53
কুল্যান্ট ও ইউরিয়া সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল: 262-9990 (M10 X 1)
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
ড্রাইভের প্রকার: ইন্টারনাল হেক্স
দৈর্ঘ্য (mm): 13.5
বাইরের ব্যাস (in): 0.54
বাইরের ব্যাস (mm): 13.8
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M10X1
থ্রেড: M10X1
থ্রেড ড্যাশ সাইজ: মেট্রিক
Material: Alloy Steel,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 260-9153 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ম্যারিন পণ্য

G3520 C2.2 G3516 C175-20 G3512 C175-16 C7.1 C175-16GENSET SR5 C4.4 C7.1 C280-16 C280-12 C175-16 3516B

উপাদান হ্যান্ডেলার

MH3022 MH3024

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C175-16 C175-20 C175-16 CG137-12

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D6 D8 D7 D8T D6T

অফ-হাইওয়ে ট্রাক

777 789D 793F 798 AC 796 AC 794 AC 793 798 793F CMD 797 793F OEM 795F XQ 793F 795F AC 777G 793F AC 793F XQ 797F 794 AC 785D 797B

জেনেরেটর

SR5

এক্সকেভেটর

M318F MH3022 MH3024

হুইল-টাইপ লোডার

920K 914K 914M 914 910 918M 910K 910M 920

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C175-16 C280-12

পাইপলেয়ার

583T PL83 PL87 587T 587R

ওয়ার্ক টুল

MP345 MP332 MP318 MP365 MP345

অ্যাসফল্ট পেভার

AP-1055F AP-1000F

OEM সলিউশন

777G CAT WDS CAT WDS

ইঞ্জিন - জেনারেটর সেট

C175-16 C175-20 C7.1 MARIN G3520 G3520 C280-16

চাকাযুক্ত এক্সকেভেটর

M313-07 M322D MH M314 MH3026 M315 M322D M322C M322 M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M314-07 M324D2 MH M325B

আরও দেখুন
সম্পর্কিত পার্টস
8C-3076
8C-3076: 8.2mm ভিতরের ব্যাসযুক্ত সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
8T-7876
8T-7876: O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন