Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি

Cat® রিলে অ্যাসেম্বলি (12 V)(70 A)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি
265-8025: রিলে অ্যাসেম্বলি

Cat® রিলে অ্যাসেম্বলি (12 V)(70 A)

ব্র্যান্ড: Cat

এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
When current is applied to a Cat relay, it energizes an electromagnet. The electromagnet closes open contacts, to energize a circuit. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Material: Polyurethane
• Voltage: 12 VDC
• Current: 70 Amp
• 3 prong plug-in
• Environmentally sealed
• Highly durable

Application:
Used to switch components on or off in heavy-duty equipment electrical system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
When current is applied to a Cat relay, it energizes an electromagnet. The electromagnet closes open contacts, to energize a circuit. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Material: Polyurethane
• Voltage: 12 VDC
• Current: 70 Amp
• 3 prong plug-in
• Environmentally sealed
• Highly durable

Application:
Used to switch components on or off in heavy-duty equipment electrical system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন
প্রস্থ (in): 1.1
দৈর্ঘ্য (in): 1.1
উচ্চতা (mm): 43.5
Voltেজ (Volt): 12 VDC
উচ্চতা (in): 1.71
প্রস্থ (mm): 28
দৈর্ঘ্য (mm): 28
Material: Polyurethane Plastic
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন
প্রস্থ (in): 1.1
দৈর্ঘ্য (in): 1.1
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Compact Wheel Loader
907H908H906H920K
আরও দেখুন
Compact Wheel Loader
907H908H906H920K
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
265-8025 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
265-8025 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
265-8025 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
When current is applied to a Cat relay, it energizes an electromagnet. The electromagnet closes open contacts, to energize a circuit. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Material: Polyurethane
• Voltage: 12 VDC
• Current: 70 Amp
• 3 prong plug-in
• Environmentally sealed
• Highly durable

Application:
Used to switch components on or off in heavy-duty equipment electrical system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:ক্যান্সার ও প্রজননজনিত ক্ষতি - www.P65Warnings.ca.gov
পার্ট নম্বর 265-8025 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: পলিইউরেথেন
প্রস্থ (in): 1.1
দৈর্ঘ্য (in): 1.1
উচ্চতা (mm): 43.5
Voltেজ (Volt): 12 VDC
উচ্চতা (in): 1.71
প্রস্থ (mm): 28
দৈর্ঘ্য (mm): 28
Material: Polyurethane Plastic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 265-8025 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

COMPACT WHEEL LOADER

907H 908H 906H 920K

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন