Caterpillar
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটহাইড্রোলিক্সজেনারেল হাইড্রোলিক রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট267-1323: সিল কিট
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটরিপেয়ার ও সার্ভিস কিটহাইড্রোলিক্সজেনারেল হাইড্রোলিক রিপেয়ার ও সার্ভিস কিট
267-1323: সিল কিট
267-1323: সিল কিট

Cat® কিট হাইড্রোলিক অগার মোটর সিল

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
267-1323: সিল কিট
267-1323: সিল কিট
267-1323: সিল কিট
267-1323: সিল কিট
267-1323: সিল কিট

Cat® কিট হাইড্রোলিক অগার মোটর সিল

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

বর্ণনা:
· এই কিটে গেরোটর মোটরের জন্য বদল হাই প্রেশার স্যাফট সিল, ডাস্ট সিল, সিল রিং এবং O-রিং সিল থাকে

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।

বর্ণনা:
· এই কিটে গেরোটর মোটরের জন্য বদল হাই প্রেশার স্যাফট সিল, ডাস্ট সিল, সিল রিং এবং O-রিং সিল থাকে

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Polyurethane Plastic,Carbon Steel
Material: Polyurethane Plastic,Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Multi Terrain Loader
267277B277D277C257297D2257D3297D XHP287277C2267B277257B3257D297D297C287C2247247B3287C287B287D297D2 XHP
Compact Track Loader
285XE289D289C279C2279D3249D3259D299D299C275259B3285289C2299D2 XHP289D3255259D3265275XE299D XHP279D279C239D3299D3 XE299D3299D2
Mini Hyd Excavator
304303306303.5C303.5E303.5D303E CR303.5E2 CR305.5E2 CR305E2 CR303.5C CR305E305D CR304E304C CR305.5D305.5E303C CR304E2 CR304D CR
Skid Steer Loader
242B3262D3272D XHP242D3246D3226B3268B216256C252B3242D228226270XE272D3 XE272D3272D2226D3246B246D246C236232250236B3272C272D248246242262260248B236D252270232D3236D3216B3262B262D262C272D2 XHP262C2
Broom-Angle
BU115BU118
Broom-Utility
BU115BU118
Auger
A19BA41
Backhoe
BH150BH160
Telehandler
TH210TH215
Wheel Loader
907K906K906M908K908M
Compact Wheel Loader
904H906H904B908M906M907H907M908H
আরও দেখুন
Multi Terrain Loader
267277B277D277C257297D2257D3297D XHP287277C2267B277257B3257D297D297C287C2247247B3287C287B287D297D2 XHP
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
এই কিটে পার্টস অন্তর্ভুক্ত আছে

বর্তমানে এই কিটের সাথে যুক্ত কোন পার্ট নেই.

আপনার অতিরিক্ত তথ্যের প্রয়োজন হলে, দয়া করে আপনার ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন

আমাদের ভিজিট করুন

অথবা যোগাযোগের ফর্ম আমাদের ব্যবহার করুন

বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
267-1323 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

বর্ণনা:
· এই কিটে গেরোটর মোটরের জন্য বদল হাই প্রেশার স্যাফট সিল, ডাস্ট সিল, সিল রিং এবং O-রিং সিল থাকে

বৈশিষ্ট্যসমূহ:
• আমাদের কিটগুলি সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে - প্রিপ্যাকেজ করা, একটি সিঙ্গেল পার্ট নম্বর দিয়ে অর্ডার করা এবং একক বাক্সে ডেলিভার করা, আপনার সময় এবং অর্থ সাশ্রয় করে।

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি আপনাকে লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আনতে পারে, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার এবং জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov-এ যান।
পার্ট নম্বর 267-1323 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Polyurethane Plastic,Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 267-1323 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277D 277C 257 297D2 257D3 297D XHP 287 277C2 267B 277 257B3 257D 297D 297C 287C2 247 247B3 287C 287B 287D 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

285XE 289D 289C 279C2 279D3 249D3 259D 299D 299C 275 259B3 285 289C2 299D2 XHP 289D3 255 259D3 265 275XE 299D XHP 279D 279C 239D3 299D3 XE 299D3 299D2

MINI HYD EXCAVATOR

304 303 306 303.5C 303.5E 303.5D 303E CR 303.5E2 CR 305.5E2 CR 305E2 CR 303.5C CR 305E 305D CR 304E 304C CR 305.5D 305.5E 303C CR 304E2 CR 304D CR

SKID STEER LOADER

242B3 262D3 272D XHP 242D3 246D3 226B3 268B 216 256C 252B3 242D 228 226 270XE 272D3 XE 272D3 272D2 226D3 246B 246D 246C 236 232 250 236B3 272C 272D 248 246 242 262 260 248B 236D 252 270 232D3 236D3 216B3 262B 262D 262C 272D2 XHP 262C2

BROOM-ANGLE

BU115 BU118

BROOM-UTILITY

BU115 BU118

AUGER

A19B A41

BACKHOE

BH150 BH160

TELEHANDLER

TH210 TH215

WHEEL LOADER

907K 906K 906M 908K 908M

COMPACT WHEEL LOADER

904H 906H 904B 908M 906M 907H 907M 908H

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন