Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
হোমহোস ও টিউবঅ্যাডাপ্টার, কাপলিং ও ফিটিংঅ্যাডাপটার ও উপাদান267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (স্ফেরিক্যাল) স্টিলের প্লেট যুক্ত, কানেক্টর টাইপ: -4 ORFS (উভয় দিক)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার
267-4047: 9/16" 90 Degree এলবো অ্যাডাপ্টার

Cat® ফ্লুইড ক্যারিং এলবো অ্যাডাপ্টার (স্ফেরিক্যাল) স্টিলের প্লেট যুক্ত, কানেক্টর টাইপ: -4 ORFS (উভয় দিক)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
সম্পর্কিত পার্টস
4J-5477: সিল-O-রিং-ORFS
4J-5477: সিল-O-রিং-ORFS

Cat® ও-রিং ফেস সিল হাইড্রোলিক হোস এবং অ্যাডাপ্টারের মধ্যে একটি লিক-মুক্ত কানেকশান নিশ্চিত করে

মূল্য চেক করুন
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং

Cat®Stor O রিং সিল (SAE 9/16-18) (লাইনস গ্রুপ, হুইল গ্রুপ)

মূল্য চেক করুন
228-7088: 11.23mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
228-7088: 11.23mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল

Cat® ORFS কানেক্টর এন্ডের জন্য রাবার O-রিং সিল

মূল্য চেক করুন
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)

o-রিং

মূল্য চেক করুন
4J-5477
4J-5477: সিল-O-রিং-ORFS
মূল্য চেক করুন
3J-1907
3J-1907: 11.89mm ইনসাইড ব্যাসের সিল-O-রিং
মূল্য চেক করুন
228-7088
228-7088: 11.23mm আউটার ব্যাসের O-রিং সিল
মূল্য চেক করুন
214-7568
214-7568: সিল-O রিং-STOR (SAE 9/16-18)
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে