Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই

স্টোর নির্বাচন করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar
এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।

স্টোর নির্বাচন করুন

মূল্য ও উপলভ্যতার জন্য

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

স্টোর নির্বাচন করুন

সরঞ্জাম যোগ করুন

এখানে যেকোনো সময় আপনার ট্যাক্সের বিবরণ পূরণ করুন।
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট271-4617: 3/8" ড্রাইভ 12 পয়েন্ট ডিপ ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট
হোমওয়ার্কশপের সরবরাহটুলর‌্যাচেট ও সকেটসকেট271-4617: 3/8" ড্রাইভ 12 পয়েন্ট ডিপ ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট
271-4617: 3/8" ড্রাইভ 12 পয়েন্ট ডিপ ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট

Cat® ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট (1/2 in)(3/8 in ড্রাইভ)(12 পয়েন্ট) (ডিপ)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
271-4617: 3/8" ড্রাইভ 12 পয়েন্ট ডিপ ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট
271-4617: 3/8" ড্রাইভ 12 পয়েন্ট ডিপ ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট

Cat® ফ্র্যাকশনাল ইমপ্যাক্ট সকেট (1/2 in)(3/8 in ড্রাইভ)(12 পয়েন্ট) (ডিপ)

ব্র্যান্ড: Cat

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনাস্পেসিফিকেশন
পার্ট নম্বর 271-4617 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
স্ট্যান্ডার্ড রঙ: কালো
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 23.8
দৈর্ঘ্য (in): 0.9
সমাপ্ত: ব্ল্যাক অক্সাইড
সাইজ (in): 1/2
দৈর্ঘ্য (mm): 23.8
মোট দৈর্ঘ্য (in): 15.0
আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে