Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীসীল গ্যাস্কেট, ও O-রিংঅন্যান্য সীল
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক

শিম প্যাক

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক
273-2460: 3.3mm পুরু স্টিলের সিম প্যাক

শিম প্যাক

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Offering unequalled manufacturing precision, Cat® shims are designed to provide a tight fit between machined parts by securely holding mechanical parts in place to reduce excessive wear on adjacent parts and hardware. Cat® shims provide superior protection, being manufactured from high quality materials with properties that provide a long wear life, and the high performance you demand. Protect your investment with genuine Cat® shim parts.

Attributes:
• Shim pack consists of 4 shims 0.2 MM (0.007 IN) thick; 6 shims 0.05 MM (0.002 IN) thick
• For use with M20 Hardware

Application:

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Offering unequalled manufacturing precision, Cat® shims are designed to provide a tight fit between machined parts by securely holding mechanical parts in place to reduce excessive wear on adjacent parts and hardware. Cat® shims provide superior protection, being manufactured from high quality materials with properties that provide a long wear life, and the high performance you demand. Protect your investment with genuine Cat® shim parts.

Attributes:
• Shim pack consists of 4 shims 0.2 MM (0.007 IN) thick; 6 shims 0.05 MM (0.002 IN) thick
• For use with M20 Hardware

Application:

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট পুরুত্ব (mm): 1.1
মোট পুরুত্ব (in): 0.043
বাইরের ব্যাস (mm): 366.8
বাইরের ব্যাস (in): 14.44
উপদান: শিম স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 264.8
ভিতরে ব্যাস (in): 10.425
হোলের সাইজ (mm): 22
হোলের সাইজ (in): 0.866
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট পুরুত্ব (mm): 1.1
মোট পুরুত্ব (in): 0.043
বাইরের ব্যাস (mm): 366.8
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Motor Grader
16GC16M18M316M31618
আরও দেখুন
Motor Grader
16GC16M18M316M31618
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
273-2460 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
273-2460273-2460
273-7305273-7305
273-7306273-7306
সমস্ত পার্ট দেখুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
273-2460 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
273-2460 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Offering unequalled manufacturing precision, Cat® shims are designed to provide a tight fit between machined parts by securely holding mechanical parts in place to reduce excessive wear on adjacent parts and hardware. Cat® shims provide superior protection, being manufactured from high quality materials with properties that provide a long wear life, and the high performance you demand. Protect your investment with genuine Cat® shim parts.

Attributes:
• Shim pack consists of 4 shims 0.2 MM (0.007 IN) thick; 6 shims 0.05 MM (0.002 IN) thick
• For use with M20 Hardware

Application:

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 273-2460 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট পুরুত্ব (mm): 1.1
মোট পুরুত্ব (in): 0.043
বাইরের ব্যাস (mm): 366.8
বাইরের ব্যাস (in): 14.44
উপদান: শিম স্টিল
ভিতরে ব্যাস (mm): 264.8
ভিতরে ব্যাস (in): 10.425
হোলের সাইজ (mm): 22
হোলের সাইজ (in): 0.866
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 273-2460 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

MOTOR GRADER

16GC 16M 18M3 16M3 16 18

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন