Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান274-5909: 97.8mm ইন্টারনাল ব্যাসের অ্যাকিউমুলেটর
হোম
ক্যাবক্যাব HVAC সিস্টেমঅন্যান্য ক্যাব HVAC উপাদান
274-5909: 97.8mm ইন্টারনাল ব্যাসের অ্যাকিউমুলেটর
274-5909: 97.8mm ইন্টারনাল ব্যাসের অ্যাকিউমুলেটর

Cat® অ্যাকিউমুলেটর (A/C)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
274-5909: 97.8mm ইন্টারনাল ব্যাসের অ্যাকিউমুলেটর
274-5909: 97.8mm ইন্টারনাল ব্যাসের অ্যাকিউমুলেটর

Cat® অ্যাকিউমুলেটর (A/C)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat air conditioner accumulators are holding vessels for refrigerant in HVAC systems.

Attributes:
• Steel accumulator assembly
• Fitting 1 Gender: Male tube o-ring
• Fitting 1 Thread Size: 1-1/16-14 UNS
• Fitting 2 Gender: Inverted female tube o-ring
• Fitting 2 Thread Size: 1-1/16-16 UN
• Oil return orifice with steel screen

Applications:
Replacement component for HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat air conditioner accumulators are holding vessels for refrigerant in HVAC systems.

Attributes:
• Steel accumulator assembly
• Fitting 1 Gender: Male tube o-ring
• Fitting 1 Thread Size: 1-1/16-14 UNS
• Fitting 2 Gender: Inverted female tube o-ring
• Fitting 2 Thread Size: 1-1/16-16 UN
• Oil return orifice with steel screen

Applications:
Replacement component for HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D5R XLD5R LGPD6N LGPD6N XLD6N
Wheel Tractor
657E
Truck
773E777777C777D
Quarry Truck
773E777E
Track Loader
973D953D963D
Tractor
776D
Backhoe Loader
422F434F430F416E428F416F444F432F420F
Wheel Dozer
854K
Off Highway Truck
777E777773773GC
Motor Grader
16M18M316M312K1601618160K140K120K140K 2120 GC140140 GC120K 2
Compact Wheel Loader
906H907H908H
Wheel Loader
928H924H980H992K928HZ930H924HZ
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D5R XLD5R LGPD6N LGPD6N XLD6N
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
274-5909 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
274-5909 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
274-5909 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat air conditioner accumulators are holding vessels for refrigerant in HVAC systems.

Attributes:
• Steel accumulator assembly
• Fitting 1 Gender: Male tube o-ring
• Fitting 1 Thread Size: 1-1/16-14 UNS
• Fitting 2 Gender: Inverted female tube o-ring
• Fitting 2 Thread Size: 1-1/16-16 UN
• Oil return orifice with steel screen

Applications:
Replacement component for HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি আর্সেনিক সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 274-5909 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 274-5909 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

TRACK-TYPE TRACTOR

D5R XL D5R LGP D6N LGP D6N XL D6N

WHEEL TRACTOR

657E

TRUCK

773E 777 777C 777D

QUARRY TRUCK

773E 777E

TRACK LOADER

973D 953D 963D

TRACTOR

776D

BACKHOE LOADER

422F 434F 430F 416E 428F 416F 444F 432F 420F

WHEEL DOZER

854K

OFF HIGHWAY TRUCK

777E 777 773 773GC

MOTOR GRADER

16M 18M3 16M3 12K 160 16 18 160K 140K 120K 140K 2 120 GC 140 140 GC 120K 2

COMPACT WHEEL LOADER

906H 907H 908H

WHEEL LOADER

928H 924H 980H 992K 928HZ 930H 924HZ

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন