হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ274-6717: 5V ব্রাস প্রেশার সেন্সর
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সসেন্সর ও স্যুইচঅন্যান্য সেন্সর ও স্যুইচ274-6717: 5V ব্রাস প্রেশার সেন্সর
274-6717: 5V ব্রাস প্রেশার সেন্সর
3-পিন হেভি ডিউটি প্রেশার সেন্সর
ব্র্যান্ড: Cat
প্রোডাক্টের ছবি
274-6717: 5V ব্রাস প্রেশার সেন্সর
3-পিন হেভি ডিউটি প্রেশার সেন্সর
ব্র্যান্ড: Cat
মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: • Cat® Pressure Sensors gather the necessary data to make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Cat® Pressure Sensors are designed to work in unison with the rest of your Cat® components to ensure maximum potential of your equipment.
Recommended Application: • Cat sensors can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: • Cat® Pressure Sensors gather the necessary data to make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Cat® Pressure Sensors are designed to work in unison with the rest of your Cat® components to ensure maximum potential of your equipment.
Recommended Application: • Cat sensors can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
কানেক্টর পিন কাউন্ট: 3-পিন
সেন্সরের প্রকার: চাপ
Material: Alloy Brass
কানেক্টর পিন কাউন্ট: 3-পিন
সেন্সরের প্রকার: চাপ
Material: Alloy Brass
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Generator
SR500XQP500SR4SR5LC51XXSR4BSR4BHV
Truck Engine
C7C9C-18C-9C11C13C15
Wheel Tractor-Scraper
613G
Mini Hyd Excavator
303.5E2 CR303.5E2
Underground Articulated Truck
AD22
Excavator
349D L390D390D L3101385C FS345C345D385C L349D2365C L MH374D L349D349D2 L345C L345D L VG385C345D L365C L385C L MH345C MH365C
C18 GEN SEDE600SGCDE1000SD550GCC9 GEN SET3516C GEND1000D600 GC3508BSR5C93508C273412CC32D450GC3516B GEND800D500GCDE450GCC15 GEN SEC13GENSETDE605GCC15 GENSETD350GC3412DE500SGCC32 GEN SETDE715GCXQP300C18 I6D400GC3516C18C153512C13C32 GENSET3512C3512BC15 I6DE450SGCD250GCDE660GCD300GC3516C3516B
Reclaimer Mixer
RM-300RM-500
Engine
C27 INDUSTRIAL
Ejector Truck
740730
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622PM-200PM-201
Combat Vehicle Engine
C13
Road Reclaimer
RM800RM600RM500BRM500
Gen Set Engine
3516BDE1100C13GENSET3512BPOWER SYSC15 GEN SEDE800S
Engine - Machine
C27C4.4
Rotary/Track Drills
MD5150CMD6290MD5125
Off-Highway Truck
D10R
Truck
793D773F775F777C777B777D777F772770
আরও দেখুন
Generator
SR500XQP500SR4SR5LC51XXSR4BSR4BHV
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
274-6717 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট
এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
274-6717 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
274-6717 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: • Cat® Pressure Sensors gather the necessary data to make certain that your equipment is operating at an optimal level.
Attributes: • Cat® Pressure Sensors are designed to work in unison with the rest of your Cat® components to ensure maximum potential of your equipment.
Recommended Application: • Cat sensors can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 274-6717 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
কানেক্টর পিন কাউন্ট: 3-পিন
সেন্সরের প্রকার: চাপ
Material: Alloy Brass
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 274-6717 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
GENERATOR
SR500 XQP500 SR4 SR5 LC51XX SR4B SR4BHV
TRUCK ENGINE
C7 C9 C-18 C-9 C11 C13 C15
WHEEL TRACTOR-SCRAPER
613G
MINI HYD EXCAVATOR
303.5E2 CR 303.5E2
UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK
AD22
EXCAVATOR
349D L 390D 390D L 3101 385C FS 345C 345D 385C L 349D2 365C L MH 374D L 349D 349D2 L 345C L 345D L VG 385C 345D L 365C L 385C L MH 345C MH 365C