Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সক্যাব ডিসপ্লে ও গেজক্যাব গেজ275-2086: ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সক্যাব ডিসপ্লে ও গেজক্যাব গেজ
275-2086: ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
275-2086: ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর

Cat® ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটার ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
275-2086: ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর
275-2086: ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটর

Cat® ফুয়েল প্রেশার ইন্ডিকেটার ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেলে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
275-2086 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
পার্ট নম্বর 275-2086 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
তাপমাত্রা (°F): -40 to 185
উপাদানের বিবরণ: পলিকার্বোনেট প্লাস্টিকের কেস / গ্লাস লেন্স
তাপমাত্রা (°C): -40 to 85
ওয়ার্কিং প্রেশার (kPa): 0 - 860
ওয়ার্কিং প্রেশার (psi): 0 - 125
মোট গভীরতা (mm): 76
বাইরের ব্যাস (mm): 58.2
মোট গভীরতা (in): 3
বাইরের ব্যাস (in): 2.3
Material: Polycarbonate Plastic,Glass Ceramic
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 275-2086 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

পেট্রোলিয়াম পণ্য

C15 C13 C18 C11 3512B C9 C7 C32 CX31-C9I TH48-E80 CX31-C15I C18 CX31-C11I CX31-C13I C27 C32

ম্যারিন পণ্য

C32 C18 3512C 3512B 3176C C30 C32 3408B 3412E 3412D 3196 C-12 C18 3126B C12 C15 3412 3406B 3406C 3406E C9 C7 3408 3508B 3516B 3512B C32

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

C-12 3508B C-15 C-10 C32 C-16 C7 C9 3512B 3516B C18 C-9 3126 C11 C13 C15 3126B 3412E 3408E

ইঞ্জিন - মেশিন

C27

ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর

D7R II

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন