Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোম276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
হোম276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার

Cat® স্ট্রেট স্লিভ রোলার আর্ম এবং স্প্রিং দিয়ে ইনস্টল করা

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার
276-4446: স্ট্রেট স্লিভ রোলার

Cat® স্ট্রেট স্লিভ রোলার আর্ম এবং স্প্রিং দিয়ে ইনস্টল করা

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Service component for the tool drive group of the landscape rake arrangement.

Attributes:
• Idler roller
• Size: 50.8 mm (2 in)
• Roller Width: 46 mm (1.81 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Description:
Service component for the tool drive group of the landscape rake arrangement.

Attributes:
• Idler roller
• Size: 50.8 mm (2 in)
• Roller Width: 46 mm (1.81 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 16.3
বাইরের ব্যাস (mm): 50.8
প্রস্থ (mm): 46
ভিতরে ব্যাস (in): 0.64
বাইরের ব্যাস (in): 2
প্রস্থ (in): 1.81
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 16.3
বাইরের ব্যাস (mm): 50.8
প্রস্থ (mm): 46
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ওয়ার্ক টুল
PR184PR172PR118PR121
মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর
304.5E2
স্কিড স্টিয়ার লোডার
299D3 XE299D3272D3 XE272D3
আরও দেখুন
ওয়ার্ক টুল
PR184PR172PR118PR121
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
276-4446 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
276-4446 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Service component for the tool drive group of the landscape rake arrangement.

Attributes:
• Idler roller
• Size: 50.8 mm (2 in)
• Roller Width: 46 mm (1.81 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 276-4446 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ভিতরে ব্যাস (mm): 16.3
বাইরের ব্যাস (mm): 50.8
প্রস্থ (mm): 46
ভিতরে ব্যাস (in): 0.64
বাইরের ব্যাস (in): 2
প্রস্থ (in): 1.81
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 276-4446 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ওয়ার্ক টুল

PR184 PR172 PR118 PR121

মিনি হাইড্রোলিক এক্সকেভেটর

304.5E2

স্কিড স্টিয়ার লোডার

299D3 XE 299D3 272D3 XE 272D3

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন