Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারনাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট

সুইভেল নাট (কমপ্রেশন)

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট
277-3072: M10X1 থ্রেড হেক্সাগোনাল নাট

সুইভেল নাট (কমপ্রেশন)

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat® Tube Connection Accessories are held to the highest standards of quality and reliability. These parts are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Tube Connection Accessory is designed to meet or exceed industry standards, where applicable, for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying tube connection component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. The construction of the part may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Tube connection accessory components are only compatible with other components designed specifically for the same type and size connection. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® Tube Connection Accessories are held to the highest standards of quality and reliability. These parts are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Tube Connection Accessory is designed to meet or exceed industry standards, where applicable, for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying tube connection component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. The construction of the part may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Tube connection accessory components are only compatible with other components designed specifically for the same type and size connection. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি ক্যাডমিয়াম সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
নাটের প্রকার: সুইভেল
উপাদানের বিবরণ: পিতল
দৈর্ঘ্য (mm): 13
থ্রেড: M10X1
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 13
দৈর্ঘ্য (in): 0.49
হেক্সাগোনাল সাইজ (in): 0.51
Material: Alloy Brass,Alloy Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
নাটের প্রকার: সুইভেল
উপাদানের বিবরণ: পিতল
দৈর্ঘ্য (mm): 13
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
745C725C730 EJECTOR725730C2740C740B725C2740735C740 GC735B745730730C735 OEM735
Truck
775G773G LRC775G OEM773G775G LRC773G OEM777G
Ejector Truck
740730C2 EJ730740B730C
Off Highway Truck
777G777775773
Motor Grader
16GC
Wheel Loader
972M XE962M Z966M XE924K972H972K980H972M972L980K980M950M Z986966K XE938H988GC938K938M966H926M962H966L966K986H930K950H966M930M950K962L986K962K950M950L962M982M
আরও দেখুন
Articulated Truck
745C725C730 EJECTOR725730C2740C740B725C2740735C740 GC735B745730730C735 OEM735
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
277-3072 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন