Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কিট279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
হোম
ক্যাবক্যাব ইন্টেরিয়রক্যাব সিট ও উপাদানসিট কিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট

Cat® সাসপেনশন অপারেটর সিট শক এবং কম্পন শোষণ করে, অপারেটর ক্লান্তি রিডিউসড করার সময় একটি মসৃণ এবং আরও আরামদায়ক যাতায়াত সুরক্ষিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট
279-2304: 713.3mm উচ্চতা সাসপেনশন অপারেটর সিট

Cat® সাসপেনশন অপারেটর সিট শক এবং কম্পন শোষণ করে, অপারেটর ক্লান্তি রিডিউসড করার সময় একটি মসৃণ এবং আরও আরামদায়ক যাতায়াত সুরক্ষিত করে

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat seat assemblies are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Black seat assembly with Cat logo on backrest
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment


Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat seat assemblies are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Black seat assembly with Cat logo on backrest
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment


Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 19.7
মোট উচ্চতা (mm): 500.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 26.4
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 670.6
মোট প্রস্থ (in): 19.7
মোট প্রস্থ (mm): 500.4
Material: Carbon Steel
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 19.7
মোট উচ্চতা (mm): 500.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 26.4
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Articulated Truck
730740735 OEM725735
Ejector Truck
740730
আরও দেখুন
Articulated Truck
730740735 OEM725735
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
279-2304 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
279-2304 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
279-2304 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat seat assemblies are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Black seat assembly with Cat logo on backrest
• Fore and aft adjustment
• Backrest angle adjustment


Application:
Used to provide a heavy-duty, secure operator seat for Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 279-2304 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
মোট উচ্চতা (in): 19.7
মোট উচ্চতা (mm): 500.4
মোট দৈর্ঘ্য (in): 26.4
মোট দৈর্ঘ্য (mm): 670.6
মোট প্রস্থ (in): 19.7
মোট প্রস্থ (mm): 500.4
Material: Carbon Steel
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 279-2304 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ARTICULATED TRUCK

730 740 735 OEM 725 735

EJECTOR TRUCK

740 730

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন