এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।
প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
রিম্যানুফ্য়াকচারড
ফেরতযোগ্য নয়
কিট
প্রতিস্থাপন হয়েছে
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন
এটি উপযুক্ত হবে?এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
সরঞ্জাম যোগ করুন
এটা উপযুক্ত হবে বা মেরামতের জন্য খুঁজছেন? এই পার্টটি উপযুক্ত কিনা বা মেরামতের বিকল্প উপলভ্য আছে কিনা তা দেখতে আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন।
বর্ণনা
বর্ণনা
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
Attributes: • Bulk unit of measure: Decimeter • Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Application: Use as needed. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
Attributes: • Bulk unit of measure: Decimeter • Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Application: Use as needed. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 13
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.50
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 6
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 0.25
আঠা: হ্যাঁ
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 13
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62H
Soil Compactor
825825K815K815
Off Highway Truck
777G770793F
Wheel Dozer
834834K824K814K814824
Motor Grader
120
Landfill Compactor
816K836826836K816826K
Compact Wheel Loader
908M906M907M
Wheel Loader
972H988 XE907K814K950G II906K906M962H986H988950H972G II980G II988K XE908K908M988K962G II980H966H966G II
324D FM LL324D FM320C FM568 FM LL320D FM RR325C FM330D FM548325D FM320D2 FM320D558568 FM322C FM320D FM330C FM538
আরও দেখুন
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62H
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
284-3953 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
284-3953 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
284-3953 পার্ট নম্বরের বর্ণনা
Description: Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.
Attributes: • Bulk unit of measure: Decimeter • Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.
Application: Use as needed. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.
আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটিটি ব্যবহারের ফলে আপনি কার্বন ব্ল্যাক (বায়ুবাহিত, শ্বসনযোগ্য আকারের আনবাউন্ড পার্টিকেল) সহ রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সারের কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 284-3953 এর জন্য স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের একক
USমেট্রিক
উপাদানের বিবরণ: CR এক্সপান্ডেড (ক্লোস্ড সেল) রাবার প্যাড এবং স্ট্যাটিক সিলগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যার জন্য অয়েল রেসিস্টেন্স এবং খুব ভালো আবহাওয়া রেসিস্টেন্সের প্রয়োজন হয়।
উপদান: CR - ক্লোরোপ্রিন প্রসারিত রাবার
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (mm): 13
প্রস্থচ্ছেদের প্রস্থ (in): 0.50
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (mm): 6
প্রস্থচ্ছেদের পুরুত্ব (in): 0.25
আঠা: হ্যাঁ
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 284-3953 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল
INTEGRATED TOOLCARRIER
IT62G II IT62H
SOIL COMPACTOR
825 825K 815K 815
OFF HIGHWAY TRUCK
777G 770 793F
WHEEL DOZER
834 834K 824K 814K 814 824
MOTOR GRADER
120
LANDFILL COMPACTOR
816K 836 826 836K 816 826K
COMPACT WHEEL LOADER
908M 906M 907M
WHEEL LOADER
972H 988 XE 907K 814K 950G II 906K 906M 962H 986H 988 950H 972G II 980G II 988K XE 908K 908M 988K 962G II 980H 966H 966G II