Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য ওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবল285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
হোম
ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্সওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবলঅন্যান্য ওয়্যারিং হারনেস ও ক্যাবল
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

Cat® ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি
285-9952: ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

Cat® ক্যাবল অ্যাসেম্বলি

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

Description:
Cat wire assemblies are specially designed to provide wire to wire and wire to device connections, reliably powering machine electronics and systems under demanding operating conditions in Cat electrical systems.

Attributes:
• OEM direct replacement
• Wire Size: 18 AWG (3 X)
• End 1 Connection: 3 Pin DT Receptacle
• End 2 Connection: 3 Pin DT Plug
• Heat resistant

Application:
Provides connection between main cab harness and throttle pedal. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat wire assemblies are specially designed to provide wire to wire and wire to device connections, reliably powering machine electronics and systems under demanding operating conditions in Cat electrical systems.

Attributes:
• OEM direct replacement
• Wire Size: 18 AWG (3 X)
• End 1 Connection: 3 Pin DT Receptacle
• End 2 Connection: 3 Pin DT Plug
• Heat resistant

Application:
Provides connection between main cab harness and throttle pedal. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 18 (3 X)
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (mm): 270
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (in): 10.6
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 18 (3 X)
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (mm): 270
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (in): 10.6
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
285-9952 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
285-9952 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
285-9952 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

Description:
Cat wire assemblies are specially designed to provide wire to wire and wire to device connections, reliably powering machine electronics and systems under demanding operating conditions in Cat electrical systems.

Attributes:
• OEM direct replacement
• Wire Size: 18 AWG (3 X)
• End 1 Connection: 3 Pin DT Receptacle
• End 2 Connection: 3 Pin DT Plug
• Heat resistant

Application:
Provides connection between main cab harness and throttle pedal. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

আরও দেখুন
সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
পার্ট নম্বর 285-9952 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
ওয়্যারের গেজ (AWG): 18 (3 X)
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (mm): 270
ওয়্যারের দৈর্ঘ্য (in): 10.6
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 285-9952 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

আমরা বর্তমানে এই অংশের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য নেই।

কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন