কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।

নিবন্ধন

পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন
হোমহার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
হোম
হার্ডওয়্যার, সীল, ও ভোগ্য পণ্যসামগ্রীহার্ডওয়্যারফাস্টনারবোল্ট ও স্ক্রু
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® MJ20 ইস্পাত হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

Cat® MJ20 ইস্পাত হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
• Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
• Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
• Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
• Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Application:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

সতর্কীকরণ:এই প্রোডাক্টটি ব্যবহারের ফলে আপনি লেড ও লেডজাত যৌগগুলি সহ রাসায়নিকগুলির সংস্পর্শে আসতে পারেন, যা ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটে ক্যান্সার ও জন্মগত সমস্যা বা অন্যান্য প্রজননজনিত ক্ষতির কারণ হিসাবে পরিচিত। আরও তথ্যের জন্য www.P65Warnings.ca.gov -এ যান।
স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M20X2.5
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
উপদান: স্টিল
উপাদানের বিবরণ: Cat ক্লাস 11.9। হেড মার্কিং - 11.9 (1170 MPa আলটিমেট প্রসার্য শক্তি)
Thread Size (in - TPI) (in): M20-2.5
হেক্সাগোনাল সাইজ (mm): 30
পিচ (mm): 2.5
থ্রেডের সাইজ (mm): MJ20
Class or Grade: Cat/ISO 898-1 Class 11.9
Hand of Thread: RH
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
থ্রেডের সাইজ (ব্যাস x পিচ) (mm): M20X2.5
কোটিং: জিঙ্ক ফসফেট + অয়েল
উপদান: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
Track-Type Tractor
D6
Underground Art Truck
AE40 IIAD45AD55
Track Loader
963D963K
Excavator
323D3319D L319D LN326320D2323D2318D2 L326F L326F LN320D2 L
Motor Grader
16M
আরও দেখুন
Track-Type Tractor
D6
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ওয়ারেন্টির তথ্য়

সাধারণত, Parts.Cat.Com-এ কেনা পার্টসের ওয়্যারেন্টি Caterpillar লিমিটেড ওয়ারেন্টিতে সংজ্ঞায়িত ইনভয়েসের তারিখ থেকে 12 মাস। পার্টস ওয়্যারেন্টি একবার ইনস্টল করার পরে ওয়ারেন্টির সময়কাল জুড়ে উপাদান ও কাজের ত্রুটিগুলি কভার করে। সম্পূর্ণ ওয়ারেন্টি বিস্তারিত জানতে আপনার স্থানীয় Cat ডিলারের সাথে যোগাযোগ করুন।
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
287-3585 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
প্রায়ই একসাথে কেনা হয়ে থাকে
287-3585287-3585
3J-19073J-1907
7M-84857M-8485
সমস্ত পার্ট দেখুন
বিকল্প পার্টসের তুলনা
287-3585
এই পার্ট:
287-3585: MJ20 হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
Thread Size (in - TPI) (in)

M20-2.5

বর্ণনা

Cat® MJ20 ইস্পাত হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট

627-7266
এই পার্ট:
627-7266: FASTENER BIN KIT; M20 METRIC-COARSE

বর্ণনা

Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M20, 6 Assorted Lengths, 8 Part Numbers, 195 Pieces, Phosphate and Oil Coating

সম্পর্কিত পার্টস
6V-7742
6V-7742: M20 হেক্সাগোনাল নাট
মূল্য চেক করুন
198-4769
198-4769: 10mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
6V-7688
6V-7688: M20 x 2.5mm হেক্স লক নাট
মূল্য চেক করুন
8T-3282
8T-3282: 3.5mm পুরু হার্ড ওয়াশার
মূল্য চেক করুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন